Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Przekładnik prądowy wnętrzowy napowietrzny ELK-CN3

Przekładniki prądowe typu ELK bez przewodu pierwotnego są przeznaczone do montażu w rozdzielnicach w izolacji gazowej SF6 (GIS) typu wnętrzowego lub napowietrznego o napięciu do 420 kV.

Przekładniki prądowe ELK mają zdolność przełączania uzwojenia po stronie wtórnej. 
Uzwojenia wtórne są przeznaczone do celów pomiarowych lub zabezpieczeniowych. 
Przekładniki prądowe mogą być produkowane według dowolnej klasy dokładności zdefiniowanej przez normy międzynarodowe:
IEC 60044-1, IEC 60044-6 Rodzaje zabezpieczeń dla stanów nieustalonych, ANSI/IEEE C57.13. 
Dodatkowe normy i przepisy na żądanie.

 

Parametry znamionowe:

Najwyższe napięcie dla urządzenia............    420 kV
Prąd pierwotny...................................   100 A - 4000 A

Dlaczego ABB?  

  • Przeznaczone do wnętrzowych lub napowietrznych wysokonapięciowych instalacji GIS
  • Do pomiarów i zabezpieczeń
  • Dostępne dla większości norm elektrycznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents