SF Series 2-fazowe i 3-fazowe bezpieczniki gazowydmuchowe

SF Series 2-fazowe i 3-fazowe zestawy bezpieczników gazowydmuchowych przeznaczonych do stosowania w napowietrznych systemach dystrybucyjnych w całkowicie odsłoniętym środowisku na warunki zewnętrzne

SF Series 2-fazowe i 3-fazowe zestawy bezpieczników gazowydmuchowych są produktem systematycznie rozwijanym o długoletnim doświadczeniu. Konstrukcja i próby typu zostały wykonane zgodnie z normą AS1033.1:1990.
Parametry znamionowe
Napięcie znamionowe (kV) 24 - 36
Prąd znamionowy (A) 100
Zdolność wyłączania (kV) 6 oraz 8 kA (24 kV), 2 oraz 4 kA (36 kV)
Izolator porcelanowy lub polimerowy do 170 kV BIL
Dlaczego ABB?
  • Marka rozpoznawalna w skali światowej
  • Obsługa globalna bardzo blisko klienta
  • Ciągły rozwój, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Autolink sectionalizer