Odłącznik wnętrzowy OJON zgodny z IEC
Odłącznik wnętrzowy typu OJON zapewnia wysoką wytrzymałość na zwarcia dzięki bezpośredniemu torowi prądowemu, podwójnym nożom i izolatorom żywicznym, parametry znamionowe: napięcie 1-24 kV, prąd 630-6000A
Połączenie stykowe jest zapewnione przez sprężyny spiralne, które ściskają noże.
Pokrycie srebrzone zabezpiecza powierzchnię styku z nożami i utrzymuje przyrost temperatury w granicach wyznaczonych przez normę. Dzięki zastosowaniu konstrukcji z podwójnym nożem, siła potrzebna do operowania odłącznikiem pozostaje umiarkowana, nawet przy wysokich prądach znamionowych.
Styki odłączników wykonane na prąd znamionowy do 630A wykonane są z prętów miedzianych, na prąd znamionowy 1000-6000 A wykonane są z odlewu miedzianego.
Odłączniki mogą być połączone z szynami miedzianymi lub aluminiowymi.
Dlaczego ABB?
- Marka uznawana na całym świecie
- Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów na całym świecie
- Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów