Napowietrzny rozłącznik próżniowy FSG II do zastosowań w kolejnictwie

Napowietrzny rozłącznik próżniowy jednobiegunowy SN z siłownikiem magnetycznym, przeznaczony do zastosowań w kolejnictwie, do 17,5 kV, 2000 A, 4 kA

FSG II — specjalnie zaprojektowany, jednofazowy rozłącznik stosowany w kolejnictwie w systemach zasilania 16,7 Hz — obejmuje bezobsługowy siłownik magnetyczny i bezobsługowy sterownik elektroniczny bez przełączników pomocniczych i czujników. Dzięki temu otrzymujemy bezobsługowy, niezawodny wyłącznik oparty na sprawdzonej technologii.

Parametry znamionowe
Częstotliwość znamionowa (Hz) 16.7 
Napięcie robocze (kV) 17.5
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (kV)  70
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe (kV) 170
Prąd znamionowy (A) 2000
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy (kA) 4
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy (kA) 78
Liczba biegunów 1


Dlaczego ABB?

  • Alternatywne technologie o niewielkim wpływie na środowisko
  • Izolator polimerowy
  • Dostępność na życzenie z koniecznością uwzględnienia marginesu czasowego na instalację na danym obiekcie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language