Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem ABB w Polsce w zakresie usług niskiego i średniego napięcia, prądu stałego oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Przeprowadzamy autoryzowane wymiany oraz przeglądy gwarancyjne, a także oferujemy oryginalne części zamienne do: wyłączników VD4, wyłączników HD4, rozdzielnic SN typu: UniGear ZS1, ZS8, UniSec, UniVer C oraz rozdzielnic nn typu: MNS, SenPlus
Naszym celem jest zapewnienie optymalnej pracy systemów przy obsłudze najwyższej jakości. Kompleksowa oferta usług - od części zamiennych po usługi doradcze i od optymalizacji po wsparcie instalacyjne - pomaga maksymalizować zwrot z inwestycji i dostępność sprzętu przez cały okres eksploatacji.
KONTAKT:
Na mapie obok, znajdują się kontakty do sprzedawców usług serwisowych.
W przypadku awarii lub usterek technicznych, prosimy o kontakt
z serwisem technicznym ABB:
24/7 Serwis Hotline: +48 22 212 50 00