Zabezpieczenie silnika jest stosowane, aby zapobiec uszkodzeniu silnika elektrycznego, takiego jak wewnętrzne zwarcie w silniku. Również zakłócenia muszą być wykryte podczas podłączania silnika do sieci lub w trakcie normalnego użytkowania oraz monitorowania warunków zewnętrznych, jak anormalne warunki sieci elektroenergetycznej. Zabezpieczenie dodatkowo zapobiega rozprzestrzenianiu się zakłóceń, które mogą trafić do sieci.
Jest kilka systemów ochrony silnika i funkcji ochronnych do rozważenia:
- Ocena typu i mocy silnika
- Charakterystyka zasilania, jak napięcie, fazy, metody uziemienia i dostępnego prądu zwarcia
- Wibracje, moment obrotowy i inne ograniczenia mechaniczne
- Charakterystyka procesu
- Środowisko silnika, związane z urządzeniem załączającym
- Grzanie i chłodzenie, dopuszczalny czas zablokowana wirnika i dopuszczalny czas przyspieszania
- Charakterystyka czasowo prądowa podczas uruchamiania silnika
- Częstotliwość rozruchów
Zabezpieczenia stanowią główne zabezpieczenie dla silników asynchronicznych i powiązanych elementów napędu. Typowo urządzenie dla silników jest przeznaczone do silników średniej i małej mocy, sterowanych wyłącznikami lub stycznikami w różnorodnych rodzajach napędów takich jak pompy, przenośniki, kruszarki, transportery, mieszarki, wentylatory i aeratory.
Dlaczego ABB?
- Ochrona silnika i sterowanie dla różnych napędów
- Dedykowane konfiguracje do określonego zadania skracają czas ustawienia konfiguracji przekaźnika i czas rozruchu
- Wstępnie skonfigurowane rozwiązania dla rozwiązań sieci dystrybucyjnych i przemysłowych