REF601 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 605 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria obejmuje zabezpieczenia dla rozdziału pierwotnego i wtórnego sieci dystrybucyjnej do ochrony pól liniowych.
REF601 posiada zabezpieczenie nadprądowe z możliwością nastaw stopni niskiego, wysokiego oraz bezzwłocznego. W przypadku stopnia niskiego (I>) produkt może działać zarówno według charakterystyki niezależnej (DT) jak i zależnej czasowo (IDMT), natomiast dla stopnia wysokiego (I>>) charakterystykę niezależną (DT). Stopień bezzwłoczny (I>>>) działa na natychmiastowe wyłączenie.
Funkcja ziemnozwarciowa w przekaźniku REF601 zapewnia nastawy stopnia niskiego oraz wysokiego. W stopniu niskim produkt obsługuje zarówno charakterystykę niezależną (DT) jak i zależną czasowo (IDMT), natomiast dla stopnia wysokiego charakterystykę niezależną (DT). Przekaźnik może mierzyć prąd składowej zerowej poprzez obliczenia wewnętrzne, jak również poprzez dostępne oddzielne wejście ziemnozwarciowe, które może być podłączone do uzwojenia wtórnego przekładnika Ferrantiego o prądzie 1A.
REF601 umożliwia opcjonalnie komunikację przy użyciu protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. Przekaźnik jest wyposażony w płytę komunikacyjną, na której znajdują się porty komunikacyjna RS485 przeznaczone do wsparcia komunikacji przy użyciu tego protokołu. Port komunikacyjny umożliwia przekaźnikowi połączenie się nawet z 31 innymi podrzędnymi (slave) urządzeniami REF601 na łączu Modbus RTU.
- Uniwersalne zasilanie 24-265 V AC/DC
- Wciskane łączówki ułatwiają łatwą i szybką instalację
- Zaciski zwierające przekładnik prądowy
- Możliwość wybrania protokołu MODBUS RTU i IEC60870-5-103
Dlaczego ABB?
- Kompaktowość i elastyczność
- Prosty w obsłudze i gotowy do użycia
- Łatwe uruchomienie dzięki funkcjom testowania dla funkcji zabezpieczeniowych, sygnałów binarnych i funkcji komunikacyjnych
- Rozszerzona samokontrola nad elektroniką i oprogramowaniem przekaźnika