REJ601 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 605 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria obejmuje zabezpieczenia dla rozdziału pierwotnego i wtórnego sieci dystrybucyjnej do ochrony pól liniowych.
Przekaźnik zapewnia optymalną kompozycję ochrony, monitoringu i kontroli funkcjonalności w jednym urządzeniu, z najlepszą użyteczność wydajność w swojej klasie.
REJ601 zapewnia główną ochronę linii napowietrznych i odpływów kablowych i sieci dystrybucyjnej. Ponadto, funkcja stabilizacji prądu rozruchowego umożliwia przekaźnikowi zastosowanie, jako główna ochrona transformatorów dystrybucyjnych.
Alternatywnie do tradycyjnego przekładnika, przekaźnik ma opcje podłączenia sensora, cewki Rogowskiego, który pomaga zredukować rozmiar urządzeń, poprawę wydajności i polepszyć standaryzację dla kompaktowych rozdzielnic SN.
REJ601 obsługuje MODBUS RTU i IEC 60870-5-103 komunikacji przez dwa porty RS485.
- Uniwersalne zasilanie 24-265 V AC/DC
- Wciskane łączówki ułatwiają łatwą i szybką instalację
- Zaciski zwierające przekładnik prądowy
- Możliwość wybrania protokołu MODBUS RTU i IEC60870-5-103
Dlaczego ABB?
- Kompaktowość i elastyczność.
- Prosty w obsłudze i gotowy do użycia.
- Łatwe uruchomienie dzięki funkcjom testowania dla funkcji zabezpieczeniowych, sygnałów binarnych i funkcji komunikacyjnych
- Rozszerzona samokontrola nad elektroniką i oprogramowaniem przekaźnika