Zabezpieczenie i sterowanie napięciowe i częstotliwościowe REU615
REU615 jest przekaźnikiem z funkcjami zabezpieczeniowymi i sterowniczymi przeznaczonym do zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościowych w energetycznych i przemysłowych systemach rozdzielczych, w tym sieci dystrybucyjnych z rozdziałem wytwarzanej mocy. Przekaźnik REU615 doskonale nadaje się również do regulacji napięcia
Urządzenie REU615 należy do rodziny produktów ABB Relion® oraz do serii 615 obejmującej produkty zabezpieczeniowe i sterujące.
REU615 jest dostępny w dwóch standardowych konfiguracjach, które można dostosować do wymagań wynikających z zastosowania za pomocą oprogramowania PCM600 zgodnego ze standardem IEC 61850. Jedna jest przeznaczona wyłącznie do nadzoru stanów podnapięcia i nadnapięcia na szynach zbiorczych, aplikacji ograniczania obciążenia (przy odłączaniu) oraz przywracania obciążenia (przy ponownym załączaniu). Urządzenie może być również stosowane do zabezpieczenia nadczęstotliwościowego i podczęstotliwościowego transformatorów i innych urządzeń prądu przemiennego, takich jak baterie kondensatorów.
W zastosowaniach dla generatorów i silników przekaźnik REU615 stanowi zabezpieczenie uzupełniające poprzez wykrywanie jakichkolwiek odchyleń od dopuszczalnych wartości częstotliwości i napięcia. Zintegrowana funkcja kontroli synchronizmu zapewnia bezpieczne podłączanie sprzętu do sieci. Druga z dwóch standardowych konfiguracji jest przeznaczona wyłącznie do automatycznej i ręcznej regulacji napięcia transformatorów mocy wyposażonych w przełącznik zaczepów pod obciążeniem z napędem silnikowym. W małych podstacjach z pojedynczym transformatorem REU615 może zostać wykorzystany do regulacji napięcia po stronie obciążenia. Standardowa konfiguracja obejmuje również funkcje zabezpieczeniowe, aby zminimalizować skutki zwarcia łukowego.
REU615 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikaty GOOSE z obu sygnałów binarnych i analogowych. REU615 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.
Dlaczego ABB?
- Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
- Szeroki zakres ochrony i funkcjonalności sterowania nadzoru napięcia szyn, wyłączania obciążenia i przywracanie, w tym nadczęstotliwością i podczęstotliwościową ochronę agregatów prądotwórczych i innych urządzeń prądu przemiennego
- Gotowe standardowe konfiguracje dla szybkiej i łatwej konfiguracji z możliwościami adaptacji
- Automatyczna regulacja napięcia transformatorów mocy z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem z napędem silnikowym
- IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
- Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej