Zabezpieczenie i sterowanie transformatorem RET620

RET620 jest dedykowanym przekaźnikiem zabezpieczeniowym i sterowniczym do zabezpieczania, sterowania, wykonywania pomiarów, nadzorowania i regulacji napięcia dwuuzwojeniowych transformatorów mocy, w tym transformatorów podwyższających napięcie oraz bloków generator-transformator, w systemach energetyki zawodowej i przemysłowej

RET620 jest członkiem rodziny produktów ABB o nazwie Relion® oraz częścią serii 620, obejmującej terminale zabezpieczeniowe i sterujące. Urządzenia IED serii 620 charakteryzują się skalowalnością funkcji oraz konstrukcją dzieloną umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

Przekaźnik sterujący transformatorem został zaprojektowany tak, aby być głównym zabezpieczeniem różnicowym transformatora z charakterystyką stabilizacji o różnym nachyleniu, i stopniu wysokoprądowym, zapewniając szybką i selektywną ochronę od skutków zwarć międzyfazowych, międzyzwojowych i zwarć na przepustach. Możliwy jest również wybór pomiędzy zabezpieczeniem ziemnozwarciowym rezystancyjnym (REF) o małej lub o dużej impedancji.

RET620 jest także idealny do regulacji napięcia. Może być to automatyczna i ręczna regulacja napięcia transformatorów mocy wyposażonych w przełącznik zaczepów pod obciążeniem z napędem silnikowym.

RET620 jest wyposażony w wersję standardu IEC 61850, służącego do komunikacji w obrębie stacji, w tym IEC 61850 z obsługiwaną magistralą procesową zgodnie z IEC 61850-9-2 LE edycja 2 z udostępnianiem wartości próbkowanych napięć innym urządzeniom serii 615. RET620 obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, IEC 60870-5-103, Modbus® oraz DNP3. Protokół komunikacyjny Profibus DPV1 jest obsługiwany poprzez zastosowanie konwertera protokołów SPA-ZC 302. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.


Dlaczego ABB?


  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Szeroki zakres ochrony i kontroli funkcjonalności dwuuzwojenionych transformatorów mocy, w tym zaawansowanego i szybkiego zabezpieczenia różnicowego z wysoką stabilnością rozruchową
  • Wsparcie dla różnych opcji uziemienia punktu neutralnego, dopasowujące zarówno konwencjonalny wysokoimpedancyjny albo numeryczny niskoimpedancyjny schemat zabezpieczeniowy
  • Automatyczna regulacja napięcia transformatorów mocy z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem z napędem silnikowym
  • IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej opartej na HMI

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language