Rozdzielnice ABB UniGear R są skonstruowane na bazie zestawienia pojedynczych pól w izolacji powietrznej obok siebie. Panel wyłącznikowy zawiera wysuwny jednofazowy wyłącznik próżniowy przeznaczony do zasilania sieci kolejowych.
UniGear R są zgodne ze standardami i specyfikacjami, testowanie zgodnie do norm przedmiotowych: IEC 60298 and 60694.
Każda stacja jest podzielona na różne przedziały – dla sprzętu elektrycznego (tory prądowe, wyłączniki) oraz dla elementów pomocniczych – rozdzielnice niskiego napięcia, przewody, okablowanie. Taka konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo osobiste i urządzenia w przypadku wewnętrznego błędu.
Próby typu rozdzielnicy na podstawie norm: IEC 62271-200, rozdzielnica jest klasyfikowana jako LSC2B, IAC AFLR 25 kA, 1s (50 HZ) i IAC AFLR 40 kA, 0,5 s (16,7 Hz).
Dlaczego ABB?
- Łatwość dostosowania i zintegrowania z wymaganiami klienta
- Minimalna ilość wymaganego miejsca
- Łatwe do instalacji w stacjach lub pod ziemią
- Nie obchodzenie sie na miejscu z gazem SF6, zmniejszone ryzyko błędów ludzkich, krótki montaż i ograniczone testy WN podczas fazy rozruchu
- Łatwe podłaczenie dzięki technologii Plug i panelowi z gniazdem