Enviline™ TDR - Trakcyjny prostownik diodowy

Najbardziej niezawodne i ekonomiczne rozwiązania dla systemów zasilania DC.

Do zasilenia pociągów, metra i tramwajów niezbędne jest użycie przekształtnika mocy (prostownika trakcyjnego), który zamienia energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Enviline TDR (prostownik diodowy) jest najpopularniejszym, niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem zailania DC.

Posiadamy ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchamianiu prostowników trakcyjnych. Bazując na sprawdzonej i solidnej technologii, zapewniamy najwyższą niezawodność naszych standardowych i indywidualnych rozwiązań. Od wielu lat ABB z powodzeniem eksportuje prostowniki do najbardziej wymagających odbiorców na całym świecie.

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 4000 V, moc przekształtnika do 8 MW 

Kluczowe korzyści

  • Najwyższa niezawodność
  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Wsparcie techniczne
  • Dopasowane rozwiązanie, różnorodność dodatkowego wyposażenia
  • Zminimalizowane ryzyko, liczne funkcje ochronne
  • Długa żywotność

Kluczowe właściwości

  • Sprawdzona technologia i wytrzymała konstrukcja
  • Minimalne koszty działania i utrzymania
  • Łatwość w utrzymaniu
  • Wysoka przeciążalność
  • Zgodność z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz międzynarodowymi normami
  • Zgodność ze wszystkimi systemami zasilania DC

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language