Enviline™ Trakcyjny prostownik tyrystorowy

Równowaga i stabilność w systemie trakcyjnym DC

Do zasilenia pociągów, metra i tramwajów niezbędne jest użycie przekształtnika mocy (prostownika trakcyjnego), który zamienia energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Niekiedy prosta konwersja z AC na DC, oferowana przez popularne prostowniki diodowe, nie jest wystarczająca dla aplikacji, które wymagają dostosowania charakterystyk prądowo-napięciowych do własnych potrzeb. Taka opcja jest możliwa z prostownikami tyrystorowymi Enviline TCR. Sterowanie napięciem DC pozwala na większe odległości między podstacjami, ogranicza straty pojazdów, może nawet zapobiec nieprzewidzianym wyłączeniom spowodowanym przez spadki napięć.

Posiadamy ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchamianiu prostowników trakcyjnych. Bazując na sprawdzonej i solidnej technologii, zapewniamy najwyższą niezawodność naszych standardowych i indywidualnych rozwiązań. 

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 4000 V, moc przekształtnika do 8 MW

Kluczowe korzyści

  • Kontrola napięcia po stronie DC
  • Wysoka niezawodność i elastyczność
  • Rozwiązanie ekonomiczne
  • Wsparcie techniczne
  • Redukcja strat
  • Dopasowane rozwiązanie

Key features
  • Sprawdzona technologia oparta o rozwiązania tyrystorowe
  • Minimalne koszty działania i utrzymania
  • Łatwość w utrzymaniu
  • Chłodzenie naturalne lub wymuszone (adaptacyjne)
  • Zgodność z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz międzynarodowymi normami
  • Zgodność ze wszystkimi systemami zasilania DC

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje