Do zasilenia pociągów, metra i tramwajów niezbędne jest użycie przekształtnika mocy (prostownika trakcyjnego), który zamienia energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Enviline TDR (prostownik diodowy) oraz Enviline WDR (prostownik wysuwny) są najpopularniejszymi, niezawodnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami zailania DC.
Prostowniki wysuwne Enviline WDR spełniają te same funkcje co tradycyjne prostowniki diodowe (TDR), z tą różnicą, że moduły diodowe zainstalowane są na wysuwanym wózku dostępnym od przodu urządzenia
Posiadamy ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchamianiu prostowników trakcyjnych. Bazując na sprawdzonej i solidnej technologii, zapewniamy najwyższą niezawodność naszych standardowych i indywidualnych rozwiązań. Od wielu lat ABB z powodzeniem eksportuje prostowniki do najbardziej wymagających odbiorców na całym świecie.
Zakres produktu
- Zakres napięcia do 2000 V, moc przekształtnika do 8 MW
Kluczowe korzyści
- Wysoka niezawodność i elastyczność
- Rozwiązanie ekonomiczne
- Wsparcie techniczne
- Możliwość dostawienia prostownika do ściany: mniej zajętego miejsca i łatwiejsze podłączenie do transformatora i/lub rozdzielnicy
- Dostęp od przodu w celu optymalizacji czynności serwisowych
- Standaryzacja wózków skraca czas dostawy, upraszcza czynności serwisowe oraz ogranicza liczbę części zapasowych
Kluczowe właściwości
- Sprawdzona technologia i wytrzymała konstrukcja
- Minimalne koszty działania i utrzymania
- Łatwość w utrzymaniu
- Wysoka przeciążalność
- Zgodność z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz międzynarodowymi normami
-
Zgodność ze wszystkimi systemami zasilania DC