Do zasilenia pociągów, metra i tramwajów niezbędne jest użycie przekształtnika mocy (prostownika trakcyjnego), który zamienia energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Enviline TDR (prostownik diodowy) jest najpopularniejszym, niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem zailania DC.
Posiadamy ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchamianiu prostowników trakcyjnych. Bazując na sprawdzonej i solidnej technologii, zapewniamy najwyższą niezawodność naszych standardowych i indywidualnych rozwiązań. Od wielu lat ABB z powodzeniem eksportuje prostowniki do najbardziej wymagających odbiorców na całym świecie.
Zakres produktu
- Zakres napięcia do 4000 V, moc przekształtnika do 8 MW
Kluczowe korzyści
- Najwyższa niezawodność
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wsparcie techniczne
- Dopasowane rozwiązanie, różnorodność dodatkowego wyposażenia
- Zminimalizowane ryzyko, liczne funkcje ochronne
- Długa żywotność
Kluczowe właściwości
- Sprawdzona technologia i wytrzymała konstrukcja
- Minimalne koszty działania i utrzymania
-
Łatwość w utrzymaniu
- Wysoka przeciążalność
- Zgodność z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz międzynarodowymi normami
-
Zgodność ze wszystkimi systemami zasilania DC