Enviline™ WDR - Withdrawable Diode Rectifier

Najbardziej niezawodne i ekonomiczne rozwiązania dla systemów zasilania DC.

Do zasilenia pociągów, metra i tramwajów niezbędne jest użycie przekształtnika mocy (prostownika trakcyjnego), który zamienia energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Enviline TDR (prostownik diodowy) oraz Enviline WDR (prostownik wysuwny) są najpopularniejszymi, niezawodnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami zailania DC. 

Prostowniki wysuwne Enviline WDR spełniają te same funkcje co tradycyjne prostowniki diodowe (TDR), z tą różnicą, że moduły diodowe zainstalowane są na wysuwanym wózku dostępnym od przodu urządzenia

Posiadamy ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchamianiu prostowników trakcyjnych. Bazując na sprawdzonej i solidnej technologii, zapewniamy najwyższą niezawodność naszych standardowych i indywidualnych rozwiązań. Od wielu lat ABB z powodzeniem eksportuje prostowniki do najbardziej wymagających odbiorców na całym świecie.

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 2000 V, moc przekształtnika do 8 MW 

Kluczowe korzyści

  • Wysoka niezawodność i elastyczność
  • Rozwiązanie ekonomiczne
  • Wsparcie techniczne
  • Możliwość dostawienia prostownika do ściany: mniej zajętego miejsca i łatwiejsze podłączenie do transformatora i/lub rozdzielnicy
  • Dostęp od przodu w celu optymalizacji czynności serwisowych
  • Standaryzacja wózków skraca czas dostawy, upraszcza czynności serwisowe oraz ogranicza liczbę części zapasowych 

Kluczowe właściwości

  • Sprawdzona technologia i wytrzymała konstrukcja
  • Minimalne koszty działania i utrzymania
  • Łatwość w utrzymaniu
  • Wysoka przeciążalność
  • Zgodność z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz międzynarodowymi normami
  • Zgodność ze wszystkimi systemami zasilania DC

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language