Chroni ludzi i sprzęt przed zagrożeniami w stanach awaryjnych
VLD wykrywa i ogranicza niebezpieczne napięcia poprzez zwieranie szyn z ziemią w szybki, efektywny i bezpieczny sposób.
Zainstalowany na podstacjach, peronach, przejazdach oraz w innych miejscach, gdzie ludzie są narażeni na działanie napięć trakcyjnych, VLD chroni pasażerów przed niebezpiecznymi napięciami dotykowymi zgodnie z normami EN-50122-1 i IEC 62128 (bezpieczeństwo, uziemienie i zabezpieczenia przeciw porażeniom elektrycznym).
Zakres produktu
Kluczowe korzyści
- Zapewnia zgodność z bezpiecznymi granicami napięcia dotykowego
- Zapewnia szybką odpowiedź z możliwością zwierania dużych wartości prądu
- Umożliwia szybką i bezpieczną eliminację zwarć doziemnych. Zapewnia ścieżkę powrotną, która pomaga w zadziałaniu wyłącznika szybkiego
- Zapobiega prądom błądzącym. Selektywność włączania i wyłączania zapewnia, że system zadziała jedynie gdy jest to konieczne
- Pozwala zrozumieć przyczyny prądów błądzących. System monitorowania dostarcza kompleksowe
informacje na temat wydarzeń w systemie
Kluczowe właściwiści
- Hybrydowa konstrukcja tyrystorowo-stycznikowa do ochrony przed szybkonarastającymi
napięciami i dużymi prądami awaryjnymi
- Zabezpieczenie umożliwiające pracę układu przy utracie zasilania
- 3 programowalne, definiowane punkty wyzwalania w celu optymalizacji liczby i czasu trwania zadziałań
- Automatyczne wyłączanie
- Ręczny wyłącznik obejściowy do blokady podczas prac konserwacyjnych
- Osobne przedziały mocy i sterowania dla ułatwienia dostępu i bezpieczeństwa