Enviline™ ESS – System magazynowania energii

Ogranicza koszty energii i szczytowe zapotrzebowanie na energię

Enviline ESS to przytorowy system magazynowania energii, który magazynuje i oddaje nadmiar energii. ESS zapewnia stabilizację napięcia sieci DC, zmniejsza zużycie energii oraz obniża szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

ESS może być wyposażony albo w superkondensatory do krótkotrwałego przechowywania i odzyskiwania energii hamowania, albo w baterie, w celu uzyskania dodatkowych korzyści i generowania przychodów.

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 3000 V, moc przekształtnika do 5 MW

Kluczowe korzyści

  • Mniejsze koszty dzięki odzyskowi energii
  • Ograniczenie opłat szczytowych i kar za przekroczenie mocy umownej
  • Ograniczenie wydatków potrzebnych na utrzymanie odpowiednich poziomów napięcia linii trakcyjnej DC
  • Wsparcie sieci lokalnych i dodatkowe zyski dla operatorów kolejowych poprzez dysponowanie dodatkową energią
  • Kompatybilność z istniejącymi systemami zasilania bez negatywnego wpływu na pracę pociągu i całego system trakcyjnego
  • Działa niezależnie od sieci prądu przemiennego

Kluczowe właściwości

  • Łatwa instalacja
  • Modułowa budowa pozwalająca na indywidualne dopasowanie mocy i wymiarów
  • Niskie koszty utrzymania i długa żywotność 
  • Zdalny dostęp dla operatorów sieci z wbudowanym zabezpieczeniem cybernetycznym
  • Narzędzie do symulacji w celu optymalnego doboru komponentów systemu
  • Dodatkowe funkcjonalności, takie jak zapewnienie zasilania w przypadku wyłączenia sieci oraz kontrola częstotliwości

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language