Enviline™ ERS – System odzyskiwania energii

Ogranicza koszty poprzez zwrot energii hamującego pojazdu do sieci AC

Enviline ERS to przytorowy system rekuperacji energii, który przesyła nadmiar energii z powrotem do sieci AC, ograniczając całkowite zużycie energii systemu trakcyjnego nawet o 30 procent.

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 3000 V, moc przekształtnika do 2 MW 

Kluczowe korzyści

  • Szybki zwrot z inwestycji
  • Mniejsze koszty zużycia energii dzięki rekuperacji
  • Małe wymiary
  • Kompatybilność z nowymi i istniejącymi systemami zasilania 
  • Najwyższa niezawodność

Kluczowe właściwości

  • Modułowa budowa pozwalająca na dopasowanie systemu do wymagań klienta
  • Niskie koszty utrzymania i długa żywotność 
  • Wysoka obciążalność
  • Dodatkowe funkcje, takie jak wspomaganie pracy prostownikowej i kompensacja mocy biernej
  • Zdalny dostęp dla operatorów sieci z wbudowanymi zabezpieczeniami
  • Narzędzie do symulacji w celu optymalnego doboru komponentów systemu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language