Rozdzielnica pierścieniowa w izolacji gazowej typu SafeRing Air

Pierścieniowa rozdzielnica SN w izolacji gazowej do rozdziału wtórnego, 12 kV, 630 A

Seria SafeRing Air oparta jest na technologii suchego powietrza stanowiącego czynnik izolacyjny. Dostosowana jest do instalacji 12 kV. Konstrukcja rozdzielnicy oparta jest na istniejących produktach SafeRing/SafePlus. Oferuje użytkownikom końcowym identyczny interfejs użytkownika, wymiary, części zamienne i sposób obsługi.

Rozdzielnia SafeRing Air jest całkowicie szczelna; zawiera zbiornik ze stali nierdzewnej, w którym znajdują się wszystkie komponenty czynne i łączeniowe.

Uszczelniony zbiornik stalowy, w którym panują stałe warunki atmosferyczne, zapewnia wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa dla personelu oraz jest praktycznie bezobsługowy.

Zakres produktów

  • Rozdzielnica pierścieniowa w izolacji gazowej SafeRing Air, 12 kV, 630 A

Charakterystyka produktu

  • Zwarta konstrukcja, niewielkie wymiary i niska waga
  • Instalacja za uziemnikiem
  • Możliwość łatwej modernizacji panelu C do panelu V u klienta
  • Moduł V do 630 A
  • Rozwiązanie bezobsługowe
  • Szeroki zakres konfiguracji standardowych

Zalety produktu

  • Alternatywne technologie o niewielkim wpływie na środowisko i wysokiej zdolności do recyklingu
  • Rozdzielnica pierścieniowa składająca się z maks. 5 modułów
  • Rozdzielnice SafeRing Air zostały zharmonizowane z serią SafeRing w następującym zakresie:
  • identyczne wymiary fizyczne,
  • identyczne techniczne dane znamionowe,
  • identyczny interfejs użytkownika i taka sama sekwencja robocza,
  • identyczne akcesoria, wyposażenie dodatkowe i części zamienne,
  • dostosowane do sieci inteligentnych „Smart Grid”

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana