Aktywna rozdzielnica UniGear 61850 zgodna z IEC

Zgodna ze standardem IEC 61850 wspierana przez zabezpieczenia typu Relion

Aktywna rozdzielnica UniGear zgodna z IEC 61850 ma zastosowanie dla całego portfela produktów UniGear i jest standardem w podstacjach. 

IEC 61850 jest przyszłościowym standardem dla sieci komunikacyjnych i systemów automatyki . Został zaprezentowany wiosną 2004 roku jako globalny międzynarodowy standard mający zastosowanie zarówno do norm IEC jak i ANSI. 

IEC61850 to przede wszystkim bardzo szybki protokół komunikacyjny który jest kluczem do uproszczenia wtórnego okablowania rozdzielnicy przy jednoczesnej poprawie niezawodności, zapewniając elastyczność i kompaktowość bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania a dzięki wysokiej wydajności  daje szerszy zakres  zastosowań. 
 

Dlaczego ABB?

  • Elastyczność: Łatwa modyfikacja funkcjonalności i rozbudowa rozdzielnicy
  • Oszczędność czasu: Inżyniera, prac konfiguracyjnych, rozruchu i uruchomiania
  • Łączność: Szybkie i łatwe połączenie ze SCADA
  • Lepsza diagnostyka: Stały nadzór łącza komunikacyjnego między inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi
  • Wydajność: Wysoka przepustowość, więcej informacji o urządzeniach
  • Zarządzanie aktywami: Więcej informacji o urządzeniach w technologii pierwotnej i wtórnej
  • Inżynieria zdalna i rozwiązywanie problemów: Zdalny dostęp do urządzeń IED poprzez interfejs typu Ethernet; zdalna konfiguracja IED lub zmiana nastaw – za pośrednictwem bezpiecznego zdalnego podłączenia do stacji; zdalne monitorowanie i testowanie sygnałów niemożliwe poprzez standardowe oprzewodowania: rejestr zakłóceń 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Training
IEC 61850-8-1 GOOSE for UniGear
Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language