Rozdzielnica w izolacji powietrznej UniGear 550 zgodna z IEC

Rozdzielnica średnich napięć do rozdziału pierwotnego na napięcia znamionowe do 17.5kV dla zastosowań wnętrzowych

Rozdzielnica typu UniGear 550 w izolacji powietrznej jest dedykowana do instalacji wnętrzowych. Wyposażona w blokady mechaniczne, wyłączniki i uziemniki. UniGear 550 mierzy zaledwie 550 mm szerokości a jego uruchomienie, czynności konserwacyjne mogą być wykonywane od przodu co zmniejsza niezbędną ilość miejsca jest to  szczególnie przydatne w przypadkach rozdzielnic przemysłu lekkiego.


Parametry znamionowe:

  • Napięcie znamionowe: ...17.5 kV
  • Prąd znamionowy: ...1250 A
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: ...31.5 kA/3s


Dlaczego ABB?

  • Szeroki zakres zastosowań
  • Przekładniki  typu pierścieniowego , blokowego lub sensory
  • Dopuszczone do zastosowań specjalnych  np.: morskie, testowane zgodnie z normami IEC, GB/DL oraz GOST
  • Urządzenia mogą być połączone bezpośrednio z innymi produktami z rodziny UniGear

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz sie więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language