Kompaktowe podejście do systemów zarządzania energią elektryczną z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących ABB Relion przeznaczonych dla tworzenia rozwiązań dla małych i średnich obiektów przemysłowych oraz kluczowych elementów infrastruktury energetycznej.
cPMS opracowano w ABB jako system dla obiektów o mniejszej skali w porównaniu do bardzo dobrze przyjętego rozwiązania Systemu 800xA PMS. W systemie cPMS połączono nowe funkcje wraz z istniejącymi już w produktach rodziny Relion, aby stworzyć efektywne rozwiązanie w oparciu o standard komunikacji IEC 61850 dla automatyki elektroenergetycznej.
Funkcje zrzucania obciążeń, oparte na produktach Relion PML630 i innych urządzeniach dla średnich napięć, takich jak serie 615, 620 i 630, zdalne wejścia/wyjścia RIO600 i COM600, teraz są dostępne jako kompleksowe rozwiązanie techniczne oferowane przez ABB.
Dlaczego ABB?
- Skalowalność i efektywne kosztowo rozwiązania zaspokajające szeroką gamę potrzeb użytkowników
- Zapewnienie wysokiej niezawodności działania procesów technologicznych dzięki zastosowaniu wydajnego rozwiązania
- Łatwa integracja systemów dzięki otwartym i szeroko stosowanym technikom komunikacji
- Zastosowanie standardu komunikacji według normy IEC 61850
- Płynna integracja funkcji zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących, automatyki stacyjnej oraz funkcji zarządzania energią elektryczną dla rozdzielnic średniego napięcia