Chaves Seccionadoras de média tensão para uso interno destinadas à distribuição secundária

Chaves Seccionadoras para uso interno destinadas à distribuição secundária

Uma chave seccionadora é capaz de conduzir, interromper e fechar a corrente nominal de carga. Em condições anormais, ela também pode conduzir corrente de curto-circuito por um período limitado. As chaves seccionadoras da ABB oferecem desempenho de alta qualidade, são testados de acordo com diversas normas internacionais e podem ser adaptados a várias configurações, conforme exigido pela rede de distribuição secundária de média tensão.

A ABB oferece chaves seccionadoras isolados a ar e a gás de até 38,5 kV para operação interna em painéis de média tensão e subestações compactas (CSS).

  • As chaves seccionadoras isoladas a ar são adequadas para seccionamento de cabos, comutação de circuitos de transformadores e motores. Em subestações de distribuição secundária, as chaves seccionadoras isoladas a ar também podem ser utilizadas para linhas de alimentação, transformadores e redes em anel. As chaves seccionadoras isoladas a ar da ABB podem ser combinadas com fusíveis padrão DIN para proteção de transformadores. A versão ANSI da ABB é utilizada em painéis de distribuição em estrutura metálica, gabinetes montados em pedestal, mineração e aplicações de comutação de capacitores. Você pode ler mais sobre as chaves seccionadoras ANSI da ABB aqui
  • As chaves seccionadoras isolados a gás têm como base a tecnologia SF6 selada para toda a vida útil (GSec) ou sem SF6 (GSec Air), oferecendo alto desempenho, confiabilidade e longa vida útil em um espaço de instalação compacto.

As chaves seccionadoras da ABB estão disponíveis para Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM), montadores de painéis, parceiros de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), bem como para usuários finais, para incorporação em suas próprias instalações ou para uso em projetos de reparo, retrofit e atualização.

A ABB apoia clientes e parceiros para que se mantenham à frente das crescentes necessidades de eletrificação, da tecnologia e das mudanças regulatórias, fornecendo a capacidade de se adaptar a um cenário energético em rápida evolução.

Normas IEC e ANSI

PORTFÓLIO DE INTERRUPTORES E CHAVES SECCIONADORAS PARA USO INTERNO


Escopo do produto

 

 
 NALDS1Gsec & Gsec Air
Tensão nominal até 36 kV até 17.5 kV até 24 kV
Corrente nominalaté 1.250 Aaté 630 A até 630 A
Corrente nominal de curto-circuitoaté 31.5 kA até 20 kA até 20 kA
Meio de isolamento Tensão nominal Tensão nominal GSec: Seccionador GSec com gás SF6 GSec Air: Seccionador GSec Air com ar seco 
Mecanismo de operação MecânicoServomotor Mecânico
Operações mecânicas 1.000 50.000 1.000
Normas IEC, IEEE (certificado pela UL) e CSA IEC IEC




SAIBA MAIS

EXPLORE FERRAMENTAS DIGITAIS & CONFIGURADORES DE PRODUTOS

Acesse as ferramentas digitais e os configuradores da ABB para simplificar a seleção, a configuração, o aprendizado e a documentação de produtos, ajudando você a trabalhar de forma mais rápida, inteligente e com confiança.

PORTFÓLIO

PERGUNTAS FREQUENTES


O que é uma chave seccionadora?

Uma chave seccionadora é basicamente uma chave que, na posição aberta, desempenha funções de isolamento. Isso se soma à função da chave, que pode conduzir, interromper e fechar a corrente nominal de carga.


Como funciona uma chave seccionadora?

Uma chave seccionadora na posição fechada conduz a corrente nominal através dos contatos principais (contatos da chave seccionadora). Durante a interrupção da corrente de carga, os contatos da chave seccionadora se abrem, desviando a corrente para a câmara de interrupção (no caso da GSec e da GSec Air, a câmara de interrupção é o interruptor a vácuo), onde ocorre a interrupção. Ao fechar (no caso da GSec e da GSec Air), os contatos da chave seccionadora fecham o circuito, seguido pelo fechamento da unidade de interrupção.


Qual é a diferença entre um disjuntor a vácuo e uma chave seccionadora?

A principal diferença entre um disjuntor a vácuo e uma chave seccionadora é que o disjuntor é capaz de proteger o circuito elétrico, eliminando as correntes de falha. A chave seccionadora, por outro lado, não interrompe a corrente de falha, mas, uma vez aberta, permite a operação na parte desconectada da instalação, garantindo o isolamento em relação à parte ainda ativa do circuito elétrico.


A ABB oferece diferentes tipos de chaves seccionadoras?

Sim, a ABB oferece:

  • chaves seccionadoras isoladas a ar, adequadas para seccionamento de cabos, comutação de circuitos de transformadores e motores, em subestações de distribuição secundária para linhas de alimentação, transformadores e redes em anel;
  • chaves seccionadoras isoladas a gás têm como base a tecnologia SF6 selada para toda a vida útil ou sem SF6, que oferecem alto desempenho, confiabilidade e longa vida útil em um espaço de instalação compacto.

As chaves seccionadoras da ABB são de fácil manutenção?

Sim. A ABB oferece instruções detalhadas de serviço e manutenção, com amplo suporte para peças de reposição e acessórios.


Para que servem as chaves seccionadoras de carga isoladas a ar para uso interno da série NAL?

Elas são projetadas para aplicações de média tensão em painéis de comando fechados e estações transformadoras compactas. Proporcionam controle confiável sobre correntes de sobrecarga e são adequadas para tensões de até 36 kV e correntes de até 1.250 A.

Como as chaves seccionadoras NAL melhoram a qualidade e a confiabilidade da energia?

Essas chaves apresentam um elevado número de operações de interrupção no valor da corrente nominal e podem suportar correntes de curto-circuito de até 31,5 kA por 1 segundo. Eles também incluem uma chave de aterramento com capacidade de fechamento e operam em uma ampla faixa de temperaturas, garantindo desempenho e confiabilidade consistentes.


Por que as chaves NAL são consideradas uma solução segura e confiável?

As chaves NAL oferecem proteção completa em combinação com fusíveis limitadores de corrente CEF/CEF-S, garantindo a interrupção segura e confiável de correntes de curto-circuito. Seu design inclui um intervalo isolante visível e atende às normas da classe de projeto 2 para tipos selecionados, de acordo com a norma IEC/TS 62271-304:2008-05.


Como escolher entre a GSec e a GSec Air?

A principal diferença entre a GSec e a GSec Air é o meio de isolamento dos componentes principais:

  • A GSec utiliza gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) como meio de isolamento
  • A GSec Air é uma chave de carga (LBS) e seccionadora que utiliza ar seco como meio de isolamento e interruptores a vácuo. A GSec possui um potencial de aquecimento global (GWP) igual a 0. Está em total conformidade com as normas da IEC e com o Regulamento da UE sobre gases fluorados (F-gases) (UE) 2024/573

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Não encontrou o que procurava?

Select region / language