DISJUNTORES A VÁCUO PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

 

VD4 AF/AF1

Disjuntor a vácuo para aplicações em fornos siderúrgicos e redução da corrente de energização (inrush) em operações de fornos elétricos a arco (EAF).

444444442026-08-13 120052

Disjuntores para aplicações em fornos de aço

O VD4-AF, para tensões até 38 kV, é um disjuntor a vácuo de média tensão para distribuição primária, baseado em um sistema de acionamento inovador, desenvolvido para proporcionar uma solução de alta qualidade, confiável e eficiente para aplicações de manobra de transformadores de fornos elétricos a arco (EAF).

O VD4-AF também está disponível com a função de redução da corrente de energização (inrush) do transformador do forno EAF, atendendo às necessidades específicas de manobra de transformadores, no modelo VD4-AF1.

Tanto o VD4-AF quanto o VD4-AF1 são capazes de realizar até 150.000 operações mecânicas, permitindo eliminar a necessidade de paradas para revisão geral (overhaul) do disjuntor e, consequentemente, reduzir o custo total de operação do forno.

Os disjuntores da ABB estão disponíveis para fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fabricantes de painéis e parceiros de Engenharia, Suprimentos e Construção (EPCs), para serem incorporados às suas próprias instalações ou utilizados em projetos de reparo, retrofit e modernização (upgrade).

DISPONÍVEIS EM 2 CONFIGURAÇÕES

VD4 AF1

Disjuntores a vácuo

VD4-AF

Ao integrar um inovador sistema de atuação acionado por servomotor e controlado por eletrônica avançada, essa solução oferece de 5 a 10 vezes o desempenho dos disjuntores padrão, garantindo ao mesmo tempo confiabilidade a longo prazo com até 150.000 operações mecânicas. Essa alta durabilidade reduz significativamente os custos de manutenção e operação, enquanto a disponibilidade nas versões fixa e extraível garante integração perfeita ou substituição rápida dentro dos gabinetes Powerbloc ou dos painéis UniGear ZS3.2.


Disjuntores a vácuo

VD4-AF1

Essa solução integrada promove a otimização de ativos ao combinar as funcionalidades de disjuntor e comutação de transformador em uma única unidade, o que reduz significativamente os riscos por meio de uma configuração de proteção mais precisa e maior precisão de comutação. Ao minimizar efetivamente os transientes de abertura e fechamento, o sistema reduz os níveis de tensão no transformador do forno elétrico a arco (EAF) e prolonga a vida útil geral do disjuntor, garantindo uma operação mais durável e econômica.




Escopo do Produto

 VD4_AF1VD4 AF1
 
VD4-AF 
VD4-AF1 
Tensão nominal
até 38 kV
até 38 kV 
Corrente nominal

até 31,5 kA
 40 kA na versão fixa

até 31,5 kA
40 kA na versão fixa  
Corrente nominal de curto-circuito
até 31,5 kA 
40 kA na versão fixa 
até 31,5 kA
40 kA na versão fixa
Tecnologia
Vácuo 
Vácuo
Mecanismo de operação
Servomotores 
Servomotores com sincronização

Operações mecânicas 

150.000 operações sem necessidade de revisão
 150.000 operações sem necessidade de revisão e com corrente de irrupção minimizada 
Monitoramento e diagnóstico 
Sim 
Sim 
Normas
IEC 
IEC 
Indústrias
Para aplicações em fornos de aço 
Para aplicações em fornos siderúrgicos 


Benefícios para o cliente

Maximize sua produtividade

  • 150.000 operações sem necessidade de recondicionamento, incluindo 150.000 operações com corrente de irrupção minimizada com o VD4-AF1
  • Sem paradas para revisão do disjuntor
  • Substituição mais rápida com a solução de extração com roletes no piso
  • Testado para comutação de corrente em reatores de derivação de acordo com a norma IEC 62271-110

Otimize seu investimento

  • Menor custo total por operação
  • Estoque reduzido de peças sobressalentes
  • Com monitoramento e diagnóstico avançados como opção

Proteja sua equipe e seus ativos

  • Diagnósticos básicos integrados que evitam operações incorretas e riscos
  • Intertravamentos integrados, tornando-o uma solução “plug and play”

SAIBA MAIS

PERGUNTAS FREQUENTES


O que são o VD4-AF e o VD4-AF1? Qual é a diferença entre eles?

O VD4-AF e o VD4-AF1 são disjuntores da ABB têm como base a tecnologia de vácuo e em um sistema de atuação inovador, que oferecem uma solução de alta qualidade, confiável e eficiente para aplicações de comutação de transformadores de fornos elétricos a arco (EAF). O VD4-AF e o VD4-AF1 podem realizar 150.000 operações mecânicas no transformador do forno elétrico a arco (EAF) com manutenção mínima, mas apenas o VD4-AF1 é capaz de minimizar os transientes de comutação associados.


Quando um cliente deve adquirir o VD4-AF ou o VD4-AF1?

O ciclo de trabalho dos fornos de aço elétrico exige muitas operações de abertura e fechamento do transformador do forno elétrico a arco (EAF), com frequência muito alta. Os disjuntores VD4-AF e VD4-AF1 oferecem uma solução para essa aplicação com vida útil mecânica extremamente longa e manutenção mínima. O VD4-AF1 possui o recurso adicional de minimizar o transiente de comutação, o que aumentará a vida útil dos componentes da planta e facilitará a proteção dos ativos de nossos clientes.

De acordo com quais normas esses produtos são testados?

Os disjuntores VD4-AF e VD4-AF1 são submetidos a ensaios de tipo de acordo com a Norma IEC 62271-100.

Qual é a vida útil esperada desses disjuntores?

Os disjuntores VD4-AF e VD4-AF1 podem realizar até 150.000 operações mecânicas com manutenção mínima. A vida útil elétrica dos disjuntores depende do uso efetivo.

Posso substituir um disjuntor existente pelo VD4-AF e pelo VD4-AF1?

Os disjuntores VD4-AF e VD4-AF1 possuem a mesma interface do modelo padrão VD4 da ABB, do tipo rolante de piso, portanto, podem substituir um disjuntor VD4 existente.

Em que tipo de painel de distribuição da ABB posso usar os disjuntores VD4-AF e VD4-AF1?

Os disjuntores VD4-AF e AF1 estão liberados para uso nos painéis Unigear ZS3.2 e Powerbloc.

Select region / language