PROTEÇÃO E CONTROLE PARA UMA REDE EM EVOLUÇÃO
A principal finalidade de um relé de proteção e controle é
identificar qualquer condição anormal no sistema elétrico ou qualquer componente do sistema operando de forma anormal. As anomalias na rede podem ser causadas por sobrecorrentes, seja por sobrecarga decorrente de descargas atmosféricas ou de equipamentos elétricos com defeito, seja por curto-circuito no sistema. Com base nas informações coletadas, o relé de proteção e controle aciona ações corretivas que restabelecem o estado normal de operação do sistema de distribuição de energia,
garantindo um ambiente seguro para pessoas e equipamentos.
A seleção das funções e dos métodos de proteção e controle adequados, em conformidade com a legislação local, os requisitos de segurança e as boas práticas de engenharia, melhora o desempenho e a confiabilidade do sistema de proteção, minimizando os efeitos das falhas na rede e impedindo que a oscilação se propague para as partes saudáveis da rede.
A família Relion de relés de proteção e controle da ABB para distribuição primária oferece uma ampla variedade de produtos para
proteção, controle, medição e supervisão de sistemas de distribuição de energia em aplicações IEC e ANSI, da geração às redes interligadas na distribuição primária. Os produtos Relion da ABB para distribuição primária são projetados em total conformidade com a norma IEC 61850 e oferecem segurança cibernética otimizada, promovendo uma conectividade segura e protegendo a rede de nossos clientes. Todos os relés de proteção e controle Relion da ABB utilizam o mesmo software de configuração.
A ABB apoia clientes e parceiros para que se mantenham à frente das crescentes demandas de eletrificação e das mudanças tecnológicas e regulatórias, oferecendo o
poder da adaptação a um cenário energético em rápida transformação.
Os relés de proteção e controle da ABB estão disponíveis para fabricantes de equipamentos originais (OEMs), montadores de painéis e parceiros de Engenharia, Suprimento e Construção (EPC), para incorporação em suas próprias instalações ou para uso em
projetos novos, de retrofit ou de modernização.