UniSec

Tecnologia flexível e confiável

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español
  • norsk

UniSec

O UniSec é um painel de distribuição interno isolado a ar para distribuição secundária de média tensão até 24 kV. Ele oferece um amplo portfólio de unidades funcionais e recursos técnicos, sendo adequado para uma ampla variedade de aplicações, incluindo a indústria geral, usinas de energia renovável, subestações com transformadores e para distribuição, data centers, pequenos sistemas de geração, edifícios e infraestrutura, e redes inteligentes.

O UniSec oferece controle e proteção robustos, medição, monitoramento e diagnóstico adequados para diversas aplicações.

Disponível em 2 configurações

UniSec
UniSec Air1

UniSec

O UniSec apresenta um design modular e é testado de acordo com a mais recente norma IEC 62271-200. O UniSec oferece uma ampla variedade de unidades funcionais e, assim, é capaz de fornecer uma solução econômica para todas as aplicações, combinando diferentes tipos de painéis.

UniSec Digital

UniSec Digital combina a confiabilidade comprovada do UniSec com capacidades avançadas de comunicação digital, apresentando mensagens GOOSE IEC 61850 e sensores inteligentes. Reduz significativamente a complexidade da fiação, permitindo monitoramento em tempo real e funções de proteção automatizadas, proporcionando cronogramas mais rápidos de engenharia e automação preparada para o futuro em redes de distribuição em evolução.

UniSec

  • Disjuntores removíveis e extraíveis a SF6 e a vácuo
  • Adequados e certificados para instalação nas condições mais extremas, como ambientes marítimos, áreas com alto risco sísmico e ambientes de baixa temperatura

UniSec Digital

  • Comunicação GOOSE IEC 61850 com sensores inteligentes para monitoramento em tempo real
  • Complexidade de cabeamento significativamente reduzida melhorando a confiabilidade do sistema
  • Funções de proteção automatizadas com capacidades de diagnósticos remotos
  • Manutenção preditiva habilitada através do monitoramento contínuo das condições
  • Design modular preparado para o futuro compatível com plataformas ABB Ability™
  • Engenharia mais rápida com integração digital simplificada

Escopo do produto

Veja abaixo uma comparação rápida dos nossos produtos UniSec:

 UniSec
Tensão nominal máxima
até 24 kV

Corrente nominal contínua máxima (barramento)

até 1250 A

Corrente nominal máxima de resistência de curta duração

até 25 kA
Meio de isolamento

Chave seccionadora GSec com gás SF6

NormasIEC
Outros

Disjuntores para aplicações pesadas com resistência mecânica M2 (10.000 operações)

Aplicações

Construção e infraestrutura, indústria e transporte, data centers, distribuição e energias renováveis

 

Benefícios para o cliente

Clique nas setas abaixo para saber mais sobre os benefícios para os clientes.

new_compact_tile_column

Design flexível e modular

Este design flexível oferece versatilidade máxima com uma ampla variedade de unidades funcionais (de disjuntores a relés de proteção) adequadas para todas as aplicações em ambientes internos. Sua modularidade simplifica a instalação, a operação e a manutenção, permitindo um alto grau de personalização para atender às necessidades globais.

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Seguro e confiável

O sistema garante um funcionamento seguro e confiável por meio de intertravamentos mecânicos e elétricos abrangentes, maximizando a proteção do operador. A segurança é ainda mais reforçada pela classificação de arco interno e pelas configurações personalizadas de exaustão de gás. Estão disponíveis soluções dedicadas de continuidade da operação (LSC2B/LSC2A/LSC2) para minimizar a interrupção do serviço e garantir alta disponibilidade quando mais necessário.

 

 

Monitoramento e manutenção inteligentes

Equipado com um conjunto abrangente de recursos de monitoramento e diagnóstico, o sistema fornece informações operacionais contínuas para otimizar o desempenho do painel de distribuição. Essa funcionalidade inteligente viabiliza uma estratégia de manutenção proativa e preventiva, reduzindo significativamente as falhas inesperadas, diminuindo os custos de manutenção e prolongando a vida útil geral do equipamento.


Saiba mais

Unisec
Unisec Air
Ferramenta do portfólio UniSec Pro
Catálogo [EN]
UniSec Air
Folheto [EN]
UniSec Air

Insights [EN]

AdobeStock_1350133602

Teste nossas ferramentas de Média Tensão

Existe uma ferramenta de média tensão para cada quadro elétrico e suas aplicações. Clique no botão abaixo para experimentá-las.

AdobeStock_1350133602

Portfólio relacionado

AdobeStock_1647346147-Small
Portfólio dos painéis isolados a gás ABB

Conectando e protegendo redes em evolução

AdobeStock_267083342-Small
Portfólio de painéis isolados a ar ABB

Conectando e protegendos redes em evolução

AdobeStock_332749692-Small
Service

Nossa área de serviços ajuda você a estar à frente ao tornar esses desafios em oportunidades para obter eficiência e inovação

9IBA169961_800x536
Disjuntores

Componentes chave para garantir fluxo contínuo de energia para a indústria, comércio e usuários residenciais


FAQ


O que é o UniSec Air?

O UniSec Air é um painel de média tensão para distribuição secundária até 24 kV, com isolamento a ar e destinado a instalações internas.

O UniSec Air é utilizado em aplicações como subestações (distribuição de energia), grandes edifícios (shoppings, arranha-céus, resorts), infraestrutura (portos, aeroportos, rodovias, estádios, hospitais, universidades), indústria (alimentos e bebidas, automotiva, semicondutores, farmacêutica), usinas de energia renovável, data centers corporativos e de colocation e redes inteligentes, onde é necessária uma distribuição de média tensão modular e flexível.



Quais novas funcionalidades e melhorias na experiência do usuário foram introduzidas no UniSec Air?
O UniSec Air inclui recursos aprimorados de experiência do usuário, incluindo indicadores visuais mais claros para o status dos interruptores, maior visibilidade dos contatos de aterramento e das conexões de cabos, manuseio mais fácil das portas e acesso simplificado aos cabos pela parte frontal e lateral. Essas atualizações promovem uma operação mais segura, uma instalação mais fácil e uma manutenção mais intuitiva, mantendo a compatibilidade com os sistemas UniSec existentes.

Qual é diferença entre o UniSec Air e o UniSec?

O UniSec Air é a versão sem SF₆ do painel de distribuição UniSec. O UniSec Air inclui o GSec Air, uma chave seccionadora de uso geral que utiliza ar seco como meio de isolamento — com potencial de aquecimento global (GWP) igual a zero — e um interruptor a vácuo para a capacidade de interrupção. O GSec Air encapsula todas as partes ativas de média tensão (contatos), impedindo assim que o ambiente externo comprometa sua funcionalidade (livre de umidade, poeira e poluição). O UniSec convencional utiliza uma chave seccionadora isolada com SF₆. Ambos os sistemas compartilham a mesma área ocupada, o mesmo design modular e o mesmo conceito operacional.


O UniSec Air está em conformidade com as regulamentações da UE e da IEC?

Sim. O UniSec Air está em conformidade com as normas da IEC e com o Regulamento (UE) 2024/573 relativo aos gases fluorados, que estabelece restrições ao uso de SF₆ em aparelhagem de média tensão. Seu projeto sem SF₆ contribui para os objetivos regulatórios e de descarbonização em redes de média tensão. Embora o novo regulamento da UE permita um GWP=1, o UniSec Air supera essa exigência, atingindo um GWP=0 e ajudando os usuários finais a aprimorar seus relatórios de sustentabilidade e a reduzir as emissões de escopo 1 e 3.


É possível adicionar o UniSec Air a uma instalação UniSec já existente?
Sim. O UniSec Air é compatível com versões anteriores das instalações UniSec já existentes. Ele foi projetado com as mesmas dimensões e princípios de funcionamento do UniSec, permitindo ampliações e atualizações do quadro de distribuição instalado sem grandes alterações no layout ou reprojeto do sistema.

Entre em contato conosco

Select region / language