Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk
gas insulated primary switchgear


Painel isolado a Gás para distribuição primária

Para distribuição primária e todas as aplicações

Baseada em SF6, a estrutura modular do ZX2 distribui energia elétrica de Média Tensão com segurança e confiabilidade em diversas aplicações exigentes dos setores de serviços públicos e industrial. Está em conformidade com as normas IEC, GB/DL, CSA e IEEE, com certificação UL disponível mediante solicitação.

Um painel de Média Tensão compacto e modular com parâmetros técnicos e classificações de alto desempenho, construído com um design encapsulado trifásico resistente a arcos elétricos para aplicações com barramento simples e duplo. O ZX2 está equipado com compartimentos separados para barramentos e disjuntores preenchidos em gás.

  • Tensão nominal de até 40,5 kV
  • Corrente nominal de até 3150 A (com o uso de sistemas de barramento paralelo de até 5000 A)
  • Corrente nominal de resistência de curta duração de até 40 kA

    Características adicionais:

    • Disjuntor a vácuo tipo VD4X
    • Disponível com sistema de terminação de cabos do tipo innercone ou outercone
    • Entrada de cabos superior opcional disponível
    • Dutos de alívio de despressurização internos e alívio de despressurização opcional para o exterior da sala do painel

    Benefícios para o cliente

    ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509

    Sistema selado

    Este sistema é altamente robusto e independente das condições climáticas, com todos os componentes e dispositivos de manobra vivos selados dentro de um tanque de aço inoxidável, protegendo-os contra sujeira, umidade e corpos estranhos, o que o torna adequado para ambientes industriais, poluídos, altamente corrosivos e com risco de entrada de água. Ele foi projetado para operação normal até 1.000 m acima do nível do mar, mas também pode ser instalado em altitudes mais elevadas ajustando a pressão interna da cuba de gás para obter o desempenho ideal.
    ABB_picto_48x48_09_safety_and_protection_0751

    Compacto e confiável

    O ZX2 pode ser instalado normalmente sem a necessidade de manejo de gás em campo. Com o maior compartimento de baixa tensão do mercado e olhais de reparo convenientes instalados para o acesso ao compartimento de gás, ZX2 maximiza em eficiência.
    Sua notável redução de espaço dado a compacta aplicação com barramento duplo oferece desempenho superior em salas elétricas com espaço restrito.
    ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166

    Segurança

    Priorize a segurança com o painel de distribuição ZX2 da ABB. Com classificação IAC AFLR de até 40 kA, de acordo com as normas IEC 62271-200, o ZX2 garante robustez operacional. A instalação e a ampliação da linha são seguras e fáceis graças ao nosso sistema inteligente de conexão de barramentos. A maioria das variantes mantém sua capacidade operacional total mesmo no caso improvável de um vazamento de SF6. As janelas de inspeção opcionais permitem a verificação visual das posições da seccionadora para um correto monitoramento do dispositivo.

    Saiba mais

    Portfólio relacionado

    9IBA009989_400x400
    Família ZX

    Linha de produtos ZX com isolamento a gás para distribuição primária, em total conformidade com a maioria das normas internacionais

    Fale Conosco

    Select region / language