SafeRing & SafePlus

SF6-fri teknik förenar tradition och innovation

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Kompakt gasisolerat ställverk för alla applikationer inom sekundärdistribution

ABB:s portfölj av gasisolerade ställverk för sekundärdistribution omfattar ställverken SafeRing och SafePlus, avsedda för alla inomhusapplikationer, inklusive höga höjder (mer än 1 500 m ö.h) och tuffa väderförhållanden.

SafeRing/SafePlus finns också som en SF6-fri (svavelhexafluorid) variant upp till 24 kV, med benämningen SafeRing Air/SafePlus Air, som har gas av torr luft som isoleringsmedium. De uppfyller IEC-standarderna och EU:s F-gasförordning (EU) 2024/573 fullt ut. De SF6-fria versionerna har samma gränssnitt, fotavtryck och funktioner som de ursprungliga ställverken SafeRing och SafePlus.

ABB har levererat gasisolerade ställverk (GIS) sedan 1967. Vi fortsatte att vara innovativa och lanserade vårt SF6-fria GIS för 12kV sekundärdistribution redan 2013. Vår nästa generation av SF6-fria ställverkslösningar, som använder en gas av torr luft för 24 kV-applikationer lanseras nu på marknaden.




safeplus_ccf

safering_ccf

Ställverket SafeRing/SafeRing Air är en kompakt, standardiserad RMU med fördefinierade konfigurationer:

  • Kompakta lösningar av blocktyp, standardiserade RMU-konfigurationer.
  • Enklare skyddssystem (t.ex. självförsörjande reläskydd).

SafePlus/SafePlus Air är ett metallkapslat, kompakt ställverk med samma användargränssnitt som SafeRing men med större anpassningsmöjligheter:

  • Block- och modulär lösning (paneltyp).

  • Flexibla konfigurationer.

  • Avancerad nätautomatisering och ett komplett utbud av reläskydd.

Produktegenskaper

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air
Märkspänningupp till 40.5 kVupp till 24 kV 
Märkström normal upp till 630 Aupp till 630 A
Kortslutningsströmupp till 20 kA (24 kV), 3s 
upp till 25 kA (12/36/40,5 kV),
3s 
upp till 20 kA, 3s 
InsoleringsmediumSF6Gas (torr luft, SF6-fri)
Övrigt

Högeffektbrytare med mekanisk klass M2
(10 000 manövercykler)

Högeffektbrytare med mekanisk klass M2
(10 000 manövercykler, gäller 24 kV)

ApplikationerDistribution, förnybar energi, byggnader och infrastruktur, datacenter, transportDistribution, förnybar energi, byggnader och infrastruktur, datacenter, transport

Spänningsområden över 24 kV upp till 40,5 kV kommer att införas successivt före 2030 då EU:s förbud mot f-gas träder i kraft. 



SafeRing/SafePlus (SF6) > 24 kV

Klicka på pilarna för att lära sig mer om detta isoleringsmedium.

SafeRing och SafePlus med SF6-gas (svavelhexafluorid) som isoleringsmedium: 

  • SF6-gas innesluten i ett svetsat hölje av rostfritt stål.
  • Trycksystemet är permanent kapslat med en livslängd på mer än 30 år. Läckaget av SF6 är mindre än 0,1 % per år.

    SafeRing Air/SafePlus Air (SF6-fri) < 24 kV

    Klicka på pilarna för att lära sig mer om detta isoleringsmedium.

    SafeRing Air och SafePlus Air, SF6-fria med gas av torr luft som isoleringsmedium: 

    • Samma gränssnitt, fotavtryck och funktioner som SafeRing och SafePlus – ingen tillkommande utbildning krävs.
    • Global uppvärmningspotential (GWP) < 0.
    • Lastfrånskiljare av puff-modell (LBS) speciellt avsedd för SF6-fria applikationer. LBS klarar effektivt lastströmmar i torr luft och är en väl beprövad teknik. SafeRing/SafePlus SF6-fria applikationer sedan många år.
    • Modifierad rostfri tank som klarar ett högt fyllningstryck. 

    ABB:s fullständiga övergång till SF6-fria ställverk sker gradvis i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål, deadline för nya förordningar, efterfrågan på marknaden och tillverkningskapaciteten.



    Kundfördelar

    Klicka på pilarna nedan för att läsa mer om kundfördelarna.


    Kapslat system

    • Systemet är oberoende av omgivningsmiljön eftersom alla strömförande komponenter och brytfunktioner är inneslutna i en tank av rostfritt stål som skyddar dem mot smuts, fukt, främmande föremål och annan miljöpåverkan. Kan användas i industriellt förorenade och starkt korrosiva miljöer samt områden med översvämningsrisk

    • Kan normalt användas upp till 1 500 m ö.h. Systemet kan också installeras på högre höjder än 1 500 m ö.h med möjlighet att justera det inre trycket för att säkerställa optimala prestanda

     


    new_compact_tile_column

    Kompakt och tillförlitlig

    • Mycket litet underhållsbehov tack vare en rostfri tank som är permanent kapslat under livstiden.  
    • Kompakt design med litet fotavtryck.

    • Som ett alternativ till traditionella ström- och spänningstransformatorer kan dessa enheter utrustas med sensorteknik för ström- och spänningsmätning. De har också avancerad automation och styrning med kommunikationsprotokollet IEC 61850. De erbjuder även tillståndsövervakning och diagnostik, vilket ger säker tillgång till konditions- och driftdata. Det innebär optimal drift av ställverken och bidrar till att minska underhållskostnaderna.

    • Tekniken med lastfrånskiljare av puff-modell som blåser ut ljusbågen är en beprövad metod som används i Air-ställverken för hög- och mellanspänningsapplikationer, och som har använts i mer än 50 år. ABB har anpassat denna teknik och infört den i sin portfölj av SF6-fria sekundära ställverk.

    • Alla panelvarianter kan vara i drift fram till reparationstillfället, även om det mot förmodan skulle uppstå ett läckage. Dock så är det manöverförbud på ställverket av säkerhetsskäl. Kontakta ABB för ytterligare information.


    ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

    Säker

    • Certifierad konstruktion för intern ljusbåge ger hög operatörssäkerhet med främre, sidoplacerade och bakre ljusbågsskydd, certifierat med tillgänglighet A FLR 20 kA/1 s enligt IEC 62271-200.
    • Aktivt internt ljusbågsskydd (tillval för SF6-fria varianter) med ljusbågsdräpare som ökar säkerheten för operatörer genom att snabbt detektera och eliminera interna ljusbågar finns som tillval.
    • Båda ställverkslösningarna är operatörsvänliga med en kopia av ställverksdiagrammet på panelens framsida.
    • Stort utbud av övervaknings- och diagnosfunktioner för säker och tillförlitlig drift.
    • Nedströms jordbrytare säkerställer att den del av kretsen där arbete pågår är helt spänningslös, vilket minskar risken för elektriska olyckor och ger säker drift och underhåll. 

    Guide för att välja rätt mellanspänningsställverk

    Behöver du hjälp att hitta det bästa mellanspänningsställverket för just din applikation?

     


    Produktinformation att ladda ner


    Senaste nytt

    Vanliga frågor


    Hur väljer man mellan SafeRing Air och SafePlus Air?

    SafeRing Air, är ett kompakt och standardiserat RMU för sekundära distributionsnät. Det finns i olika fördefinierade konfigurationer och är avsett för de flesta brytapplikationer.

    SafePlus Air, är ett metallkapslat, kompakt ställverk med större anpassningsmöjligheter än SafeRing Air-plattformen. SafePlus har ett identiskt användargränssnitt som SafeRing men därutöver:

    • Större flexibilitet för att uppfylla kundernas krav tack vare ställverkskonfigurationerna flexibel kombination av säkringar (gäller 24kV), lastfrånskiljare och effektbrytare.
    • Avancerad nätautomatisering och ett komplett utbud av skyddsreläer.

    SafeRing Air/SafePlus Air har samma gränssnitt, fotavtryck och funktioner som de ursprungliga SafeRing/SafePlus.


    Vilken brytarteknik används i SafeRing Air/SafePlus Air?


    Standard SafeRing Air/SafePlus Air är försedda med en lastfrånskiljare av puff-modell (LBS) speciellt avsedd för SF6-fria applikationer. LBS bryter effektivt lastströmmar i torr luft. Tekniken med lastfrånskiljare av puff-modell som blåser ut ljusbågen är en beprövad metod som används för SF6-brytning i hög- och mellanspänningsapplikationer, och som har använts i mer än 50 år. ABB har anpassat denna teknik och infört den i sin portfölj av SF6-fria sekundära ställverk för normal leverans redan 2014 och har en stor installallationsbas av ställverk i drift.  

     

     

     

    Select region / language