UniSec Air

Flexibel och tillförlitlig SF6-fri teknik

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español

Modulärt luftisolerat ställverk för tillämpningar inom sekundärdistribution upp till 24 kV

UniSec Air – hållbart och flexibelt ställverk för sekundärdistribution

UniSec Air är ett luftisolerat ställverk för inomhusbruk, utvecklat för sekundärdistribution av mellanspänning upp till 24 kV. Det är helt fritt från SF6 och använder vakuumbrytarteknik med noll global uppvärmningspotential (GWP), vilket gör det till ett miljövänligt val som uppfyller både IEC-standarder och EU:s F-gasförordning.

Ställverket erbjuder flera tekniska funktioner och passar många tillämpningar – från industri och förnybar energi till datacenter, byggnader och smarta elnät. UniSec Air ger tillförlitlig styrning, skydd, mätning och övervakning, och är utformat för enkel integrering i befintliga system tack vare bakåtkompatibilitet och ett förfinat gränssnitt.



Leaflet UniSec Air.small
  • GSec Air-lastfrånskiljare för allmänt syfte enligt IEC 62271-103
  • GSec Air med isolering med torrluftsmedium och en global uppvärmningspotential (GWP) på 0
  • Kompakt GSec Air med begränsad volym (<25 liter)
  • Vakuumbrytarna är utdragbara och går att avlägsna
  • Modulär och flexibel design ger bättre åtkomst till kabelanslutningen och förenklar installation, drift och underhåll

Produktegenskaper

 
UniSec Air
Max. märkspänning
upp till 24 kV 
Max. klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena)
upp till 630 A, upp till 1 250 A med LSC2B frontmonterade utdragbara effektbrytare.
Max. kortslutningsström
upp till 20 kA, upp till 25 A med LSC2B frontmonterade utdragbar effektbrytare
Isoleringsmedium
Luft. Lastfrånskiljare GSec Air med torr luft (upp till 630 A).
Standarder
IEC
Annat
Högeffektbrytare med mekanisk klass M2 (10 000 manövercykler) 
Applikationer
Byggnad och infrastruktur, industri och transport, datacenter, distribution och förnybar energi
 

Kundfördelar

Klicka på pilen för att läsa mer om kundfördelarna.


new_compact_tile_column

Flexibel och modulär design

  • Brett funktionsutbud: utrustad med lastfrånskiljare, effektbrytare, konventionella mättransformatorer, ström- och spänningssensorer samt reläskydd, vilket gör den lämplig för de flesta inomhustillämpningar.
  • Modulär och flexibel design förenklar installation, användning och underhåll. Enkel installation i elrum underlättas med AFLR-filter för gasutblåsning eller avlastningskanal ut ur rummet.
  • UniSec Air erbjuder höga anpassningsnivåer för att uppfylla globala krav och är enkla att beställa tack vare användarvänliga konfigurationsverktyg.
  • Bakåtkompatibilitet mellan UniSec Air och UniSec (med SF6) gör det enkelt att integrera med befintliga system och utöka den installerade basen.
  • Utrustad med ett omfattande utbud av övervaknings- och diagnostikfunktioner, som ger kontinuerliga driftsinsikter för att optimera ställverkets prestanda, minska underhållskostnader och stödja förebyggande underhåll.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Säker och tillförlitlig

  • Klassificerad för intern ljusbåge med gasutsläpp konfigurerad enligt tillämpningen, vilket möjliggör tömning antingen inuti med filter eller utanför rummet med avlastningskanal.
  • Ett brett utbud av mekaniska och elektriska förreglingar för att öka operatörens säkerhet
  • Lösningar för kontinuerlig drift LSC2B/LSc2A/LSC2 skräddarsydda för minimala avbrott i driften.


Guide för att välja rätt mellanspänningsställverk

Behöver du hjälp att hitta det bästa mellanspänningsställverket för just din applikation?

 

Produktinformation att ladda ner


Senaste nytt


Vanliga frågor


Kräver UniSec Air som är SF6-fri mer utrymme?

UniSec Air har samma avtryck som den ursprungliga UniSec, med samma bredd, djup och höjd.


Kan UniSec Air användas som ett tillägg till ett redan installerat UniSec-ställverk?
Ja, UniSec Air är fullt kompatibelt med UniSec.
Select region / language