cPMS autosynkronisering

Garanterar smidig sammankoppling av en kraftkälla eller mellan elnät.

Denna flexibla och moderna distribuerade lösning hjälper till att på ett säkert sätt ansluta en inkommande kraftkälla eller elnät till ett referenselnät genom att styra spännings- och frekvensutgångarna hos de generatorer som deltar i synkroniseringsprocessen. Det sker via deras respektive varvtalsregulatorer och automatiska spänningsregulatorer.

Lösningen består av ett eller flera reläskydd Relion REX640 och utnyttjar den fulla potentialen i IEC 61850-standarden för kommunikation och samverkan mellan stationens enheter.

IEC 61850 GOOSE-kommunikationen mellan ABB-enheterna garanterar ett pålitligt signalutbyte för autosynkroniseringsfunktionen.

Omfattning

  • Ansluter en inkommande kraftkälla till samlingsskenan (efter en utlöst generator eller ett totalt strömavbrott)
  • Återansluter ett anläggningsnät i ödrift till elnätet
  • Återansluter två delar av anläggningens nät (”vänster sida” och ”höger sida”)
  • Automatisk funktion för synkronisering av inkommade elnät och busskopplare
  • Manuellt, halvautomatiskt eller helautomatiskt driftläge 

Fördelar

  • Eliminerar behovet av speciellt spänningsvalssystem och komplexitet
  • Garanterar fullständigt skydd för ställverksutrustning och generatorer
  • Skyddar investeringen
  • REX640 som fristående enhet för ödrift, spänningsstyrning och autosynkronisering

Relaterade erbjudanden

digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language