Datahantering i elkraftsanläggningar för mellanspänning

Säkerställer flexibel och effektiv hantering av stationens enheter samt integration av externa system och datahantering.

För att kunna få ut det mesta av investeringen i moderna matningsenheter för understationer som Relion eller reläskydd från tredje part och multimetrar är det nödvändigt att ha en flexibel och ytterst effektiv datakoncentrator som t.ex. COM600 eller RTU540 för att kunna hantera de stora datamängder som rapporteras till dem via kommunikationsstandarden IEC 61850 och andra de facto-protokoll som IEC 60870-5, DNP3, Modbus etc. Ytterligare datakällor är specialenheter som transformatorer (lindningskopplare) som ofta kräver ledningsdragning direkt till datakoncentratorerna.

Mottagna enhetsdata ska bearbetas och presenteras för lokala funktioner inom stationen, men också skickas vidare till system på högre nivå (nätverkets kontrollcentral SCADA, process-DCS etc.).

I lösningen ingår också utrustning för tidssynkronisering, ethernet-omkopplare och annan kommunikationsutrustning.

Medan RTU540 kan användas i alla lösningar med ungefär 20 matare, utgör COM600 en del av de lösningar som ska integrera enheter från 20 matare och fler, ända upp till 60 matare.

Omfattning

Ett lösningspaket kan innehålla följande aspekter:

  • Installation av utrustningen i ett fristående fack eller i ett ställverk
  • Stationens HMI (processdisplayer, larm, händelser, trender, felmeddelanden, historik m.m.)
  • Automation och styrning på stationsnivå med logisk styrenhet
  • Stationens kommunikations-gateway för protokollkonvertering

Fördelar

  • Garanterar fullt värde av investeringen
  • Fullt flexibel och skräddarsys enligt krav
digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Select region / language