Smart styrning och skydd för elkraftsanläggningar

Ett helt nytt sätt att tänka på skydd och styrning i distributionsnät.

Det centraliserade sättet att skydda och kontrollera fördelningsstationer visar vägen för hur befintliga elnät kan expanderas, förbättras och ges ökad flexibilitet utan att de behöver ”störas”. Det ger ökad tillgänglighet och funktionell redundans. För nya installationer innebär det ytterligare möjligheter för total systemnivåredundans. Lösningen ger en flexibel fördelning eller till och med en kopia av skydds- och kontrollfunktioner mellan enheter på fack- och stationsnivå via ett snabbt Ethernet-nätverk med hög tillgänglighet baserat på IEC 61850-standarden för stationskommunikation. 

Systemkonfigurationen består av Relion SMU615 och/eller Relion REF615 med sammanslagningsenhetens kapabilitet för varje matare och SSC600-enheten. De önskade funktionella nivåerna eller fysiska redundanserna kan väljas utifrån hur kritiska de matare är, som är anslutna till förbrukarcentralerna eller utrustningen i nätverket.

Omfattning

  • SSC600 som huvudsaklig skyddsenhet för upp till 20 matare
  • Innehåller skydd på basnivå som täcker 70–80 % av alla krav
  • Särskilda skyddsfunktioner för kabel/linje, transformator och motormatare
  • RE_615 som backupskydd, kondensator- eller spänningsskydd
  • Specialanpassad eller centraliserad lösning beroende på matarens betydelse
  • Full redundans med SSC600 vid en helt centraliserad lösning

Fördelar

  • Totalt centraliserad skydds- och kontrollfilosofi eller en hybridlösning är möjlig (funktionsfördelning mellan matare och central nivå)
  • Avancerade tillämpningar kan köras i SSC600
  • Kan anpassas efter platsspecifika behov och filosofier
  • Skyddar investeringen
  • Baserad på IEC 61850 och därmed garanterad systeminteroperabilitet
  • Hög tillgänglighet på skydds- och styrsystem

Relaterade erbjudanden

digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language