ABB AbilityTM Electrification övervakning och styrning, ABB ZEE600

Använd digitalisering och integration i elektrifieringsprocessen.

ABB AbilityTM Electrification för övervakning och styrning av distributionsnät, ABB zenon Electrification Edition – ZEE600, fungerar som en sömlös integratör av olika enheter i elnätet. Några exempel är ABB:s reläskydd, reläskydd från andra leverantörer, energimätare, styrsystem (PLC) och fjärrterminalenheter (RTU). ZEE600 använder enheternas olika data, t ex realtidsdata och diagnostik. På detta sätt underlättas digitaliseringen.

ZEE600 stödjer de dominerande standarderna för kommunikation; IEC 61850, IEC 60870-5 och Modbus-TCP, och även standarderna DNP, Profinet och Profibus. ZEE600 stöder även det redundanta PRP protokollet för IEC61850 kommunikation, där man hanterar meddelanden från två olika LAN-nätverk.

ZEE600 underlättar systemintegration inom ECS-lösningar (Electrification Control System) och kan användas inom transformatorstationer för industri, elnätbolag, inom infrastruktur och för installationer inom förnybarenergi.

Omfattning

  • Processmedvetenhet, styrning, övervakning
  • Säker åtkomst och drift
  • Anslutningsbarhet för enheter och system
  • Nätverkshantering
  • ABB Electrification-bibliotek för installation, drift och applikationer.
  • Banar väg för digitaliseringslösningar till nästa nivå

Egenskaper

  • Samlar in, analyserar, visualiserar och hanterar data
  • Tillhandahåller värdefull processinformation för bättre beslut
  • Minimerar stilleståndstiderna
  • Optimerar energieffektiviteten
  • Snabb, tillförlitlig och agil automatisering
  • Maximal datasäkerhet och effektiv rapportering
  • Enkel och sömlös integrering
  • Global service och support

Fördelar

  • Omvandlar data till information
    • Flera kommunikationsprotokoll
    • Nyckelkomponent i Industrial IoT, kapacitet för molngränssnitt
  • Säkerställer informationens integritet
    • Integrerad hantering av data och cybersäkerhet
  • Skapar insikter för bättre affärsbeslut
    • Spårning, batch- och produktionsplanering
    • Certifierad modul för last-/energihanteringssystem, rapportering
  • Låg total ägandekostnad
    • Lång livscykel
    • Enkla och kostnadseffektiva utökningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Loading documents