Retrofit-lösningar för reläer

En smidig övergång från äldre reläskydd till moderna Relion-reläer.

Retrofit-lösningar för reläer är ett bekvämt sätt att ersätta äldre skydds- och kontrollutrustning med Relion-reläer, som t.ex. 615-serien, med minimala ingrepp och maximal kostnadseffektivitet.

Detta görs med specialverktyg och utrustning som är särskilt framtagna för detta ändamål.

Omfattning

  • Utbyte av föråldrad reläskyddsinfrastruktur, t.ex. SPACOM-serien (SPAM, SPAJ och SPAM) mot Relion 615-serien (REM615, REF615 och REU615)
  • Användning av specialverktyg som kapverktyg, kabelmarkering och kabelflätor, täckplåtar, Migration Support Tool (MST), Relion testverktygslåda, utbytestestmallar etc.

Produktfördelar

  • Enkelt handhavande med specialverktyg garanterar förlängd livslängd för ställverk, vilket sparar tid och resurser
  • Fördelar med Relion 615 som utbytesreläer för nya tillämpningar och kommunikationsmöjligheter
  • Blindplåtar eller täckplåtar för att täcka befintliga urtag
  • Enkelt att underhålla 
Digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Select region / language