Lösningar för styr- och reläpaneler

Kundanpassade lösningar för kraft- och industrinätverk

En lösning med styr- och reläpanel (CRP) är utformad för att styra tillhörande linje eller transformatormatningar via inomhus eller utomhus mellanspänningsställverk i olika primärfördelningsstationer eller zonstationer. CRP tillhör den viktigaste utrustningen i stationen, eftersom den fungerar som ett skydd för hela utrustningen och elnätet. 

Omfattning

  • Används för styrning och övervakning av elektrisk utrustning som transformatorer, generatorer, samlingsskenor och brytare.
  • Utformningen och tillverkningen av CRP beror på  kraven (filosofi). De kan i stort klassificeras på följande sätt:
    -         Linjeskydd
    -         Transformatorskydd
    -         Skydd för samlingsskenor 
    -         Fackbrytare
    -         Busskopplare 
    -         Reaktor
  • CRP består av utrustning som t.ex. Relion-reläer eller ABB:s äldre, numeriska reläer (eller t.o.m. elektromekaniska reläer), multimetrar med kommunikationskapabilitet, semaforindikatorer, tryckknappar, varningslarm, testblock och testkontakter som är installerade enligt godkänd konstruktion.

Fördelar

  • Fullt kundanpassade
  • Fabrikskonstruerade och testade
  • Snabb driftsättning
  • Återbetalning av investering
digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Select region / language