Tekniska supportlösningar

Lämnar support med Relion relälösningar

Denna tjänstebaserade lösning gör det möjligt för lokala ABB-leverantörer eller OEM-leverantörer, som kanske inte har de resurser som behövs för att leverera designade, integrerade och fullt testade lösningar, att fullt ut kunna leverera de värdebaserade erbjudanden som ABB:s produktutbud ger. Sådana lösningar kan t.ex. bestå av Relion-reläer, RIO600, SSC600, COM600, RTU540, ARx600, tredjepartsenheter etc. som använder kommunikationsstandarden IEC 61850 och andra standard- eller de facto-protokoll.

Omfattning

Designlösningar som innehåller följande:

  • Skydds-, kontroll- och kommunikationssystem
  • PCM600 och andra ABB- eller tredjeparts automationsverktyg för stationer
  • Specifikt IEC 61850 GOOSE-baserade funktioner som automatisk bussomkoppling, reverseringsblockering, förregling och mycket mer
  • Nätverk med numeriska reläer och automationslösningar som krafthantering, kommunikations-gateway och HMI m.m.
  • Utbildning av lokala företagsteam på produkter, lösningar och projektspecifika konfigurationer 

Fördelar

  • Anpassat team av konstruktionsproffs
  • Lokaliserade och kundanpassade lösningar
  • Maximalt värdeerbjudande

Relaterade erbjudanden

digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language