I takt med att underjordisk kabeldragning och urbanisering ökar kräver nya landsbygdsområden lättare och billigare lösningar för nätstationer.
UniPack-S produktsortiment, där S står för stål, möter denna efterfrågan.
Denna robusta och lätta stålplattform är lämplig för att hysa ett brett utbud av annan elektrisk utrustning. Dess effektiva ventilationsdesign och många olika alternativ för IP -klasser gör den lämplig för både kallt och varmt klimat. Kapslingens korrosionsklass upp till C5 gör den idealisk för användning på platser med olika väderförhållanden.
UniPack-S har testats enligt de högsta säkerhetsstandarderna i GB- och IEC-serien för nätstationer. Konstruktionen av standardnätstationen har klarat internbågsklassificeringstestet (IAC-AB), vilket säkerställer att den ger högsta säkerhetsnivå för allmänhet och driftspersonal.