REA107弧光故障保护模块 - 扩展模块

结合 REA101 主模块,利用8个辐射型透镜传感器检测弧光


REA107 是一个扩展模块,和主要的弧光故障保护模块 REA101 结合使用。在 REA 弧光故障保护系统中,REA107弧光故障保护模块 - 扩展模块用作光检测单元。REA 107 可以容许最多8个透镜传感器相连。REA107 的传感器输入指定 LED 指示灯,指导人员对检测到故障的传感器的覆盖面积进行检查,有利于故障定位。REA 107 配有两个告警触点输出,可将镜头传感器分为两组。

REA107弧光故障保护模块 - 扩展模块内置的自检系统可以同时监视装置的运行电压。一旦检测到故障或异常状况,REA 101 模块便会向运行人员发出告警。检测到故障后,系统将闭锁装置从而防止由此引起的误动作。

相对光纤传感器解决方案来说,透镜传感器更方便安装,因而尤其适合改造装置。

主要优势

  • 8 个透镜型传感器,用于弧光检测
  • 透镜型传感器安装比较方便,比光纤型传感器更适合扩展安装


主要特性

  • LED 指示灯对应每一个弧光探头
  • 2  个信号继电器

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品