超快速接地开关(UFES)

主动的内部电弧防护


UFES 提供创新的电弧故障保护,确保高级别的人员和设备安全性、维持可靠的供电、减少生产中断。

主要优势:

  • 由于主动的内部电弧抑制,大大提高了操作人员的安全性
  • 减少电气设备和环境破坏
  • 大幅减少停机时间和维修成本,防止开关设备在发生内部电弧时毁坏或严重损坏
  • 压力等级降低,允许主动保护方案-例如,在气体管道不适用的情况下
  • 可降低 NFPA 70E 中要求的个人防护装备(PPE)级别
  • 有效缩短电弧持续时间,减少有毒气体排放


主要特性:

  • 可在4毫秒内消除电弧故障
  • 利用光学传感器和电流测量进行电弧检测
  • 适用于 40.5 kV 和 100 kA 以内的开关柜额定值
  • 易于集成到新增和现有低压及中压系统中
  • 可与不同电弧保护装置组合,包括 REA、TVOC-2 或非 ABB 设备
  • 可作为单个组件和经过充分型式试验的开关柜解决方案提供

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language