PowerCube 用于中压开关柜的预装单元

模块组件及框架-提供更高的安全性和更多的灵活性


PowerCube模块组件及框架适用于可抽出式断路器和接触器,使中压配电开关设备的制造更加容易。PowerCube可装配完善的功能性配件和联锁装置,令开关设备具有适当的安装特性,提供更高的安全性和更多的灵活性。


产品型号:

  • PowerCube型号PB/M PB1-PB5、PR1-PR5、PB6-PR6:
    具有包含电缆室在内的完整模块组件,可以将包含可抽出式主开关室在内进行预先设计。
  • PowerCube型号PB/E:
    不包含电缆室,由于其尺寸较小,更加灵活也更适合建造双层开关设备。
  • PowerCube型号PB/F:
    该型号可允许中压空气绝缘开关设备构建成不同隔室,并且可以用相同额定电流的固定部件。同时可选配具有开合能力的接地开关。


主要优势

  • 有模块化结构和范围广泛的解决方案
  • 产品经工厂全面测试
  • 机械和电气安全闭锁防止误操作
  • 在门关闭的情况下摇入/摇出元器件
  • 协助开关设备的建造和测试(基于TCA技术合作协议)

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品