VD4G 发电机断路器

用于一次和二次配电系统,最高可达 15 kV, 4000 A, 63 kA


VD4G 发电机断路器,传承了 VD4 系列真空断路器的经典设计,专注于发电机保护的 ABB 全新一代的发电机断路器,最高参数可达 15 kV,4000 A,63 kA。

VD4G 发电机断路器,已经通过试验验证并完全符合最新双体系发电机断路器标准 IEC / IEEE 62271-37-013,可适用于发电机容量为 100 MW 及以下的场合。

VD4G 沿用 VD4 经典设计,结构紧凑,可安装于标准的中压开关设备。并能迅速地切除系统源和发电机源故障短路电流,直流分量高达 130%。承受开断电流延迟过零点。

主要优势

  • 提供多种参数的标准化解决方案,可支持小额定参数的发电机断路器需求
  • 完全符合双体系标准要求,提供可靠、无风险的解决方案
  • 结构紧凑,可安装于标准的中压开关设备,方便维护及产品技术能力建立

主要特性

  • 产品沿用 VD4 经典设计
  • 完整的产品系列,最高参数可达 15 kV,4000 A,63 kA
  • 符合最新的双体系标准 IEC/IEEE 62271-37-013




想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品