Gerapid 直流断路器

为您的安全出行提供保障


Gerapid 高速直流断路器是专为直流牵引变电站设计的单极直流断路器,高开断能力和限流特性的结合使Gerapid 成为这种应用的完美解决方案。在常规应用中,Gerapid 也可用于大容量直流配电系统的保护。Gerapid 直流断路器的工作电流最高可达 8000 A,额定电压可达 DC 3600 V。


主要优势

  • 标准全面:通过所有关键标准实验测试,包括 IEC,EN,ANSI。已获得 CE,CCC,UL,EAC 认证
  • 高度绝缘:密闭结构降低了电弧故障和高温气体释放的风险
  • 紧凑化模块设计:不同电流等级断路器(高至 6000 A 框架)外形尺寸相同,便于用户使用安装
  • 双触头设计:主触头免维护,弧触头维护简易
  • 集成化控制系统:模块化集成控制板卡能够简化客户外围控制回路设计,同时具有高可靠性的电气联锁
  • 高定制化:一次端子排列方式、分合闸线圈电压、辅助触头、大电流脱扣定值、各种信号触点指示器可选

 

产品特性

  • 结构紧凑统一的断路器外形尺寸,至 8000 A / 3600 V DC
  • 二触头系统,高分断容量
  • 模块化灭弧罩设计,便于维护
  • 机械闭锁结构,无需额外电源保持断路器合闸状态,无失电风险
  • 配备双向大电流电磁脱扣装置,整定值固定或可调
  • 完善的附件配置,适用于全系列


Gerapid_390


相关产品



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language