故障电流限制器

ABB的故障电流限制器能有效的解决短路电流难题,无论在新建还是改造的电力项目中都可以应用。

随着巨大的全球能源需求增长,需要更多电力供应,以及可靠的、有效而复杂的电力网络。对于今天的电力网络,分布式电源将可能成为趋势。其中一个重要的挑战就是怎样可靠而经济的解决不断提高的短路电流水平。

当更多的发电机、变压器投入后,新、旧电力系统并列或系统拓扑结构改变时,设备的短路耐受能力可能被超过;当短路发生后,电气设备承受最大的短路故障电流,这将超过系统的短路承受能力。全部升级替换掉旧的开关柜以及电缆以便连接新的系统,在很多情况下,在技术以及经济上都是不可取的。ABB的故障电流限制器可以在新旧系统连接时,有效而经济的解决超高短路故障电流难题。

广阔的应用范围:

额定电流以及短路电流都很高的场合,且要求快速切断短路电流的场合

  • 重要工业客户:比如造纸、炼化、化工、钢铁、铝等冶金企业。
  • 供电公司
  • 环保企业:比如余热发电厂,联合电厂,水电厂,生物能、风能电厂等
  • 高敏感行业:比如数据中心,实验室,离岸平台等等。

为什么选择ABB?

  • 可达到40.5kV,5000A,210kA。
  • 1958年投入市场
  • 系统扩建不需要替换旧的电气设备
  • 通过减少故障电流对以及故障电流对电气设备的损害,从而保护设备
  • 使用ABB限流器,以非常少的投入,经济合算的利用旧的低等级设备。
  • 通过限流器瞬间的开断,可以保证设备及系统的安全。
  • 动作单元可以修复再次使用,可经济有效的减少投资
  • 适用于满载运行的分布式电源余热发电场合
  • 可适用户内、户外安装
  • 可适用分散安装或组柜安装

产品系列

Fault Current Limiting FCL small
Select region / language