DCD 柱上隔离开关

应用于配电系统的分段与隔离,额定电压 15-38 kV,持续电流 600 A 或 900 A,瞬时电流 40 kA


DCD 单极隔离开关是一款挂钩式操作的单极隔离开关,用于 38 kV 及以下配电系统的分段与隔离。这款隔离开关可固定于单根或双根横担上,额定持续电流 600 或 900 A,最大瞬时电流 40 kA。


主要优势

  • 覆盖全球的服务网络为客户提供支持
  • 不断改进以满足客户不同的需求
  • 为线路提供可见断口


主要特性

  • 额定电压(kV):15 - 38
  • 额定耐受雷电冲击电压(kV):110 - 150
  • 持续电流(A):600 / 900
  • 瞬时电流((kA):40
  • 附加可选:双头螺柱,用于旁路重合器,校准器,电容器组或计量设备
  • 采用高强度、具有良好疏水性能的硅橡胶绝缘子、户 外环氧树脂绝缘子,或是陶瓷绝缘子
  • 90° 或 160° 两种分闸限位方式,可现场调整
  • 拉环与转动锁销的杠杆设计,易于分闸操作与提高 破冰能力

想了解更多产品和服务信息?



Loading documents
Select region / language