NPS 柱上负荷隔离开关

采用模块化设计,是未来智能电网中主要元器件之一

NPS 柱上负荷隔离开关最显著的特点是其坚固的结构设计。能够适应各种气候条件和安装位置,同时具有手动和远程操作功能。


主要优势:

  • 坚固的机械结构能够适应各种气候条件
  • 多种安装方式可供选择
  • NPS模块化的设计大大缩短了现场安装的时间
  • 开断电流范围宽
  • 紧凑的包装减少了运输和存储成本
  • 不同的绝缘材质:瓷瓶、环氧、硅橡胶
  • 特殊的表面处理保证其极高的耐腐蚀性
  • 设计上可适配多种模块化配件


主要特性

  • 额定电压(kV):24 - 36
  • 额定电流(A):630
  • 双向灭弧功能并在产气原理的辅助作用下实现灭弧,灭弧充分,不会产生截流过电压
  • 纵开式、积木式结构,相间距小,体积小,重量轻,安装紧凑
  • 安装方式多样化,多种操作方式可选
  • 高爬距、高抗弧能力设计

想了解更多产品和服务信息?



Loading documents

相关产品

Select region / language