NXBD 气体绝缘负荷隔离开关

应用于户外严苛的环境下,额定电压 12/24 kV, 额定电流 630 A

NXBD 气体绝缘负荷隔离开关是一款 SF6 气体绝缘 “ 3 路式” 柱上负荷隔离开关,圆锥形的电缆联接头更适用电缆头安装。两个独立的负荷隔离开关位于一个隔室内并带有第三分接头,使架空线、电缆、混合电网线路分支更加简易可靠。

NXBD具有出色的负合开断和故障关合能力,同时满足隔离功能。接地的金属箱体防止开关产生的任何泄漏电流。


主要优势

  • 全球知名品牌
  • 覆盖全球的服务网络为客户提供支持
  • 不断改进以满足客户不同的需求

主要特性

  • 额定电压(kV):12 - 24
  • 额定电流(A):630

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language