SPA-ZC 21 总线连接模块将来自 SPA 总线的输入光信号转换为 SPACOM 设备的RS485 或 SPA(+5 V)电信号,反之亦然。总线连接模块插在主机设备的后面板上。
SPA-ZC 21 总线连接模块可与任何配备 9 针 D 型连接器的SPACOM 设备结合使用。此外,通过一组可选安装附件,总线连接模块可以连接到 SACO 数据通信和报告装置。
范围
- 总线连接模块用作 SPACOM 设备和光纤 SPA 总线之间的连接装置
主要优势
- 将变电站二次设备连接到光纤 SPA 总线
- 高度抗电气和电磁干扰
主要特性