PCM600 IED保护测控装置管理配置软件

保护测控管理软件 – 简化继电保护和控制的管理


PCM600 IED 保护测控装置管理配置软件是基于 IEC 61850 的,这可以简化 IED 工程配置,并且能够与其它基于 IEC 61850 的工具进行信息交换。分层结构展示可以反映真实的系统拓扑结构,这可以使我们更有效的查看和编辑对电力系统相关信息。PCM600 提供强大的管理界面,可以实现变电站中的 ABB 装置在整个生命周期内从计划到操作以及故障处理工作。

你可以从下面所列"相关产品”处的链接下载 PCM600 IED 保护测控装置管理配置软件。通过链接,你可以进入 ABB 变电站自动化软件库。注册成为用户后,相关的消息和更新,例如有关 PCM600 新发布的信息,会直接发到您的电子邮箱里。

主要优势

  • 配置继电器应用从未如此简单
  • 清晰的参数设置
  • 轻松地对比保护装置和 PCM600 的配置
  • IEC 61850 符合 ABB 产品无缝的数据交换和集成到任何 IEC 61850 体系

 

主要特性

  • 简单高效的继电保护工程
  • 不同通信协议配置的通信管理
  • IED 硬件配置和 IED 显示
  • 具有强大过滤功能的参数设置
  • 完整的保护继电器输入输出配置

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language