REJ603自供电馈线保护装置

选择性馈线短路保护和接地保护


REJ603 自供电馈线保护装置,应用于公共事业和工业领域,可为二次配电网络及小型变压器提供选择性馈线短路保护和接地保护。

REJ603 自供电馈线保护装置是 ABB Relion® 产品家族中的 605 产品系列的成员。605 系列装置特点是满足中压电网必要的保护需求。

REJ603 作为自供电馈线保护装置,无需外部供电源。当边远地区需要安装保护但不具备电源,该装置是理想选择。该装置主要用在配电网络中的环网柜和二次配电开关装置。

  • 可靠保护装置适用于配电和次级配电应用
  • 可选定时/反时限特性
  • 变压器励磁涌流制动特性
  • 可选 HMI


主要优势

  • 高度适用于低能量跳闸线圈
  • 内置手动复位机电信号牌
  • 从 USB 口取电,避免使用内置电池或当 CT 的电源不可用时存储事件和故障信息
  • 通过选择性测试保护功能、二次信号、通讯功能进行快速调试
  • 带事件日志/干扰记录的故障分析
  • 自检功能


主要特性

  • 运用于接地、电阻接地或不接地系统的电缆或变压器馈线
  • 包括无方向过流、接地、过负荷保护,涌流监测、远方跳闸、测量等功能
  • 低能量跳闸输出和双稳态跳闸输出
  • 可以从前面板的 USB 接口读取干扰和事件记录。也可通过通讯读取到电脑。当电源缺失时也可通过 USB 接口供电
  • 自供电过流和接地保护继电器 REJ603 是常用的绝缘环网主单元(RMU)和紧凑型开关设备的组成部分

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品